Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
3D Interconnect Designer는 칩렛, 스택형 다이, 패키지 및 PCB를 포함한 모든 고급 인터커넥트 구조를 위한 유연한 모델링 및 최적화 환경을 제공합니다.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 IxLoad는 물리적, 가상 및 클라우드 네이티브 환경 전반에서 레이어 4~7 애플리케이션 및 보안 성능을 검증합니다. 음성, 비디오, 데이터 트래픽, 암호화된 트래픽 및 대규모 사이버 공격 시나리오를 에뮬레이션하여 방화벽, ADC 및 로드 밸런서에 대한 엄격한 테스트를 가능하게 합니다. 가상 에디션은 하드웨어 엔드포인트 없이 확장 가능한 테스트를 지원하며, API는 자동화된 릴리스 테스트를 위한 CI/CD 통합을 가능하게 합니다. 하이퍼스케일 부하가 필요한 경우, 하드웨어 가속기는 컴팩트한 하드웨어 설치 공간에서 이러한 규모를 제공합니다. 가상 및 하드웨어 가속 버전 모두 통합된 소프트웨어 아키텍처를 공유하여 여러 랩 또는 프로덕션 환경에서 자산 재사용을 가능하게 합니다. 프로토콜 지원 요구 사항에 따라 IxLoad 라이선스를 선택하십시오. 오늘 인기 있는 구성 중 하나에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.
액세스, 엣지 및 클라우드 네트워크 전반의 실제 사용량을 반영하여 음성, 비디오, 메시징 및 암호화된 트래픽을 실행하는 수백만 명의 사용자를 시뮬레이션합니다.
실제 애플리케이션 조합, 암호화된 세션 및 비정상/손상된 트래픽을 사용하여 방화벽, ADC 및 로드 밸런서를 검증합니다.
정확한 세션 제어를 통해 대규모 레이어 4~레이어 7 트래픽을 제공하여 하이퍼스케일 데이터 센터 및 클라우드 네이티브 인프라 성능을 검증합니다.
하드웨어, 가상 머신 및 클라우드 플랫폼 전반에 걸쳐 일관된 자산 배포 및 자동화를 지원하여 민첩하고 확장 가능한 테스트를 가능하게 합니다.
Protocol support
Tier 1 — data protocols, Tier 2 — data and storage protocols, Tier 3 — data, storage, voice, video, and security protocols
License options
Perpetual, Subscription - 1 year
925-3379
키사이트 IxLoad 멀티플레이 버전은 소프트웨어 번들과 레이어 4~7 성능 테스트 애플리케이션을 포함하며, 데이터, 비디오 및 음성 패키지를 제공합니다.
925-6121
키사이트 IxLoad 어플라이언스 데이터 버전은 소프트웨어 및 레이어 4~7 성능 테스트 애플리케이션을 포함합니다. 이 버전은 키사이트 PerfectStorm ONE 및 Novus ONE 어플라이언스에서 IxLoad 데이터 기능을 활성화합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.