수백만 개의 디바이스를 에뮬레이션하여 물리적, 가상 및 AI 네이티브 네트워크 스트레스 테스트

키사이트 IxNetwork 소프트웨어는 물리적, 가상 및 클라우드 환경 전반에 걸쳐 포괄적인 계층 2 및 계층 3 네트워크 검증을 제공합니다. 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN), 가상 사설망(VPN), RoCEv2 및 광대역 서비스를 포함한 프로토콜 정확한 에뮬레이션으로 하이퍼스케일 트래픽 수준까지 확장되며, 전체 회선 속도 암호화 및 무손실 AI 네트워크 테스트를 지원합니다. 차세대 데이터 센터를 위해 설계된 IxNetwork는 무손실 RDMA 검증을 가능하게 하고, 동적 키 로테이션을 통한 MACsec을 지원하며, AI 학습 및 추론 워크로드 테스트를 위한 혼잡 제어를 에뮬레이션합니다. 하드웨어 및 가상 에디션 전반에 걸친 Python 및 REST API는 CI/CD 테스트 자동화를 간소화합니다. 프로토콜 지원 및 구독 유형에 따라 필요한 라이선스에 대한 견적을 요청하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인하십시오.

하이퍼스케일 지원

물리적 섀시, 가상 머신 및 클라우드 플랫폼 전반에 걸쳐 수백만 개의 플로우 및 경로를 전체 라인 속도로 에뮬레이션하여 대규모 고처리량 테스트를 지원합니다.

실제와 같은 트래픽 에뮬레이션

암호화된 VPN, SDN, RoCEv2, 혼잡 관리 및 AI 워크로드 패턴을 포함하여 실제와 같은 레이어 2~3 네트워크 트래픽을 생성합니다.

AI 데이터 센터 최적화

제로 패킷 손실 RDMA, MACsec 암호화, 동적 키 순환 및 AI 워크로드 혼잡 시나리오를 통해 무손실 데이터 센터 네트워크를 검증합니다.

자동화 지원

하드웨어 및 가상 환경 전반의 자동화된 테스트 실행을 위해 일관된 API 및 사용자 인터페이스를 활용하여 CI/CD 워크플로우를 가속화합니다.

제품 이미지
  • Protocol support

    IxNetwork Base, BGP/BGP+, ISISv4/v6, OSPFv2/v3, RIP/RIPng, MPLS LDP/RSVP-TE, IGMP/MLD/PIM, RFC 2544/2889/3918 QuickTest, Encryption, IPv4/IPv6 routing, Switching (layer 2), MPLS, Multicast VPN, Carrier Ethernet, Data center Ethernet, Broadband / authentication, SDN, RDMA, RoCEv2, AVB, TSN, VPN

  • License types

    Perpetual, Subscription - 1 year

  • Technology

    Network Infrastructure, AI/ML

  • License options

    Perpetual, Subscription - 1 year

자주 묻는 질문