Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den USB-Vektornetzwerkanalysatoren der Keysight XN4-Klasse gehören die Streamline-Serie.
USB-Vektornetzwerkanalysatoren der Keysight XN4-class umfassen die VNAs der Streamline Series. Sie bieten hohe Leistung in einem leichten, tragbaren Formfaktor – ideal für Labore mit begrenztem Platzangebot. Im Gegensatz zu Tisch-Vektornetzwerkanalysatoren, die eigenständige Instrumente sind, werden USB-VNAs zur Datenverarbeitung und -analyse an einen Host-PC angeschlossen. Übertragen Sie Ihre Komponentencharakterisierungsdaten problemlos über den gesamten Workflow hinweg unter Verwendung derselben Benutzeroberfläche, Messfunktionen und desselben Automatisierungscodes wie bei unseren Tisch- und modularen Vektornetzwerkanalysatoren. Erhalten Sie dieselbe Messzuverlässigkeit wie bei unseren Essential-Tisch-VNAs in einem tragbaren Gerät. Wählen Sie aus Modellen mit 2 bis 6 Ports den für Ihre Anwendung passenden USB-Vektornetzwerkanalysator aus. Wählen Sie eine unserer beliebtesten Konfigurationen oder stellen Sie die für Ihre Anwendung erforderliche zusammen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die unten stehenden Ressourcen an.
Die Tischmessfunktionen in einem leichten, kompakten Gerät machen es ideal für die einfache gemeinsame Nutzung an verschiedenen Labortischen.
Reduzieren Sie die Bedenken hinsichtlich Datenschutzverletzungen beim Testen in sicheren Umgebungen durch die Verwendung eines USB-VNA ohne integrierten Speicher.
Durch Kaskadierung mehrerer USB-Vektornetzwerkanalysatoren lässt sich eine stapelbare Multiport-Testlösung konfigurieren.
Integrieren Sie USB-VNAs mit derselben Benutzeroberfläche wie unsere in Ihren Workflow. Essential VNAs.
Number of built-in ports
2, 4, 6
Maximum frequency
20 GHz bis 53 GHz
Maximum output power
8 dBm bis 10 dBm
Maximum number of sources
1
P5004B
Kompakter Vektor-Netzwerkanalysator (VNA) ohne Frontplatte. Ein flexibler Zweitor-VNA reduziert den Platzbedarf für Ihre Tests erheblich. Bis zu 20 GHz.
P5028B
Kompakter, bildschirmfreier Vektornetzwerkanalysator (VNA). Der flexible Vier-Port-VNA reduziert den Testaufwand erheblich. Bis zu 53 GHz.
P5024B
Kompakter, bildschirmfreier Vektornetzwerkanalysator (VNA). Der flexible 4- oder 6-Port-VNA reduziert den Testaufwand erheblich. Bis zu 20 GHz.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein USB-Netzwerkanalysator macht Multiport-Messungen effizienter, indem er es Ihnen ermöglicht, mehrere Ports gleichzeitig mithilfe kaskadierter USB-Netzwerkanalysatoren zu überwachen und zu analysieren. Anstatt jeden Port manuell nacheinander neu zu verbinden und zu testen, können Sie den Datenverkehr über alle aktiven Ports auf einmal erfassen, wodurch sich die Einrichtungszeit verkürzt und der Testprozess optimiert wird.
Portable USB-Netzwerkanalysatoren ermöglichen es Ihnen, Testaufbauten ganz nach Ihren Bedürfnissen zu skalieren, unabhängig davon, ob Sie ein zweipoliges Embedded-System validieren oder acht Ports analysieren. Sie können USB-Netzwerkanalysatoren je nach Bedarf hinzufügen oder entfernen, ohne die gesamte Konfiguration zu unterbrechen.
Ja, der Keysight USB VNA unterstützt die Multiport-Erweiterung durch den Anschluss von bis zu zwei Instrumenten, sodass diese als ein einheitlicher Multiport-Analysator fungieren können.
Die maximale Betriebsfrequenz des kombinierten Systems wird durch das Instrument mit dem niedrigsten Frequenzbereich bestimmt. Wenn beispielsweise ein Gerät bis zu 9 GHz und das andere bis zu 26,5 GHz unterstützt, ist der nutzbare Frequenzbereich des Systems im Mehrport-Modus auf 9 GHz begrenzt.
USB-Netzwerkanalysatoren bieten im Vergleich zu herkömmlichen Vektornetzwerkanalysatoren (VNAs) erhebliche Vorteile wie geringere Kosten, kompaktere Bauweise und einfache Transportierbarkeit. Sie eignen sich ideal für Feldmessungen, Ferntests und beengte Laborumgebungen. Trotz ihrer geringen Größe bieten viele USB-VNAs hohe Genauigkeit, einen breiten Frequenzbereich und fortschrittliche Messfunktionen, sodass Ingenieure überall professionelle HF- und Mikrowellenanalysen durchführen können.