Wie man die Empfindlichkeit optischer Empfänger in Abhängigkeit von der Eingangsleistung charakterisiert

Leistungsstarker BERT
+ Leistungsstarker BERT

Messung der Empfängerempfindlichkeit in Abhängigkeit von der optischen Leistung

Die Empfindlichkeitscharakteristik optischer Empfänger bewertet, wie effektiv ein Empfänger Daten bei sinkender optischer Eingangsleistung wiederherstellt. Ingenieure verwenden ein kalibriertes optisches Signal, einen programmierbaren optischen Dämpfungsregler und einen Bitfehlerratentester (BERT), um die Empfängerleistung über einen Bereich optischer Leistungspegel zu messen. Der optische Dämpfungsregler passt die an das Prüfobjekt (DUT) abgegebene Leistung an, während BER-Messungen die Zuverlässigkeit der Datenwiederherstellung durch den Empfänger anzeigen. Bei höheren optischen Leistungspegeln weist der Empfänger typischerweise eine niedrige BER auf, während eine Leistungsreduzierung Einschränkungen durch Rauschen und Signalbeeinträchtigungen aufdecken kann. Die Aufzeichnung der BER in Abhängigkeit von der empfangenen optischen Leistung ergibt eine Empfängerempfindlichkeitskurve, die die Leistungsänderung bei sinkenden Signalpegeln darstellt. Dieser Ansatz ermöglicht es Ingenieuren, das Empfängerverhalten jenseits eines einzelnen Grenzwerts (bestanden/nicht bestanden) zu untersuchen, die für eine Ziel-BER erforderliche optische Leistung zu ermitteln und die Empfindlichkeitseigenschaften von optischen Hochgeschwindigkeits-Transceivern zu bewerten.

Die Charakterisierung der Empfindlichkeit optischer Empfänger erfordert eine präzise Steuerung der optischen Leistung, zuverlässige BER-Messungen und konsistente Testbedingungen. Ein typischer Aufbau kombiniert einen BERT (Break-Equalizer), einen optischen Referenzsender, eine abstimmbare Laserquelle, einen programmierbaren optischen Dämpfungsregler und optische Messgeräte. Ingenieure müssen optische Pfadverluste, Signalqualität und Messwiederholbarkeit berücksichtigen, um sicherzustellen, dass BER-Änderungen das Empfängerverhalten und nicht Inkonsistenzen im Testaufbau widerspiegeln. Bei PAM4-Schnittstellen können auch die Modulationsamplitude, das Extinktionsverhältnis und der Augenschluss die Empfängerleistung beeinflussen. Automatisierte Anpassungen der optischen Leistung und BER-Messungen helfen, reproduzierbare Empfindlichkeitskurven zu erstellen, um Empfänger zu vergleichen, Betriebsmargen zu bewerten und Leistungsunterschiede zu untersuchen. Durch die Untersuchung der Empfindlichkeit bei verschiedenen optischen Leistungspegeln und Testbedingungen können Ingenieure Leistungsgrenzen identifizieren, Designänderungen bewerten und Hochgeschwindigkeits-Empfänger während der Entwicklung und Validierung charakterisieren.

Lösung zur Charakterisierung der Empfindlichkeit optischer Empfänger

Zur Messung der Empfindlichkeit optischer Empfänger verwenden Ingenieure ein kalibriertes optisches Testsignal, variieren die optische Eingangsleistung in kontrollierten Schritten und analysieren die Bitfehlerrate (BER) über den gesamten Betriebsbereich des Empfängers. Die Keysight-Lösung zur Charakterisierung der Empfindlichkeit optischer Empfänger kombiniert automatisierte Testsoftware, einen leistungsstarken Bitfehlerratentester (BERT), einen optischen Referenzsender, eine abstimmbare Laserquelle, einen programmierbaren optischen Dämpfungsregler und ein digitales Abtastoszilloskop mit einem optischen Messmodul. Diese Instrumente koordinieren Signalgenerierung, Kalibrierung der optischen Wellenform, Dämpfungsregelung und BER-Messungen in einem einheitlichen Arbeitsablauf und ermöglichen so die automatisierte Anpassung der optischen Leistung bei gleichbleibenden Testbedingungen. Das Abtastoszilloskop und das optische Modul charakterisieren Signalparameter wie die optische Modulationsamplitude, das Extinktionsverhältnis und den Augenschluss, um eine präzise Signalkalibrierung zu gewährleisten. Durch die Korrelation der BER mit der empfangenen optischen Leistung können Ingenieure Empfindlichkeitskurven erstellen, Empfängergrenzen identifizieren, Betriebsmargen bewerten und die Geräteperformance vergleichen. Automatisierte Messungen verbessern die Wiederholgenauigkeit, reduzieren die Komplexität des Testaufbaus und unterstützen eine konsistente Empfängercharakterisierung über verschiedene Testkonfigurationen hinweg. Ingenieure können Leistungsverschlechterungen untersuchen, Designverbesserungen bewerten, Empfänger über verschiedene Wellenlängen und Kanäle hinweg vergleichen und das Verhalten jenseits von Grenzwerten analysieren. Dieser integrierte Ansatz unterstützt die reproduzierbare Charakterisierung der Empfindlichkeit optischer Empfänger, die Validierung von Designs und die Entwicklung optischer Hochgeschwindigkeitsschnittstellen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für den Empfindlichkeitstest optischer Empfänger.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für den Empfindlichkeitstest optischer Empfänger.

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Charakterisierung der optischen Empfängerempfindlichkeit.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?