Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Präzise Leistungsregelung für optische Signalprüfung
Der optische Dämpfungsregler N7765C mit hohem Dynamikbereich eignet sich besonders für optische Verstärkertests, bei denen Wellenlängenflachheit entscheidend ist, für die Leistungsnivellierung bei hoher Eingangsleistung und für die Einzelphotonenerzeugung durch Reihenschaltung mehrerer Kanäle mit einem Dämpfungsbereich von 60 dB.
Fiber mode
Single-mode
Power range
N/A
Number of channels
1
Insertion loss
< 1.7 dB
Maximum attenuation
60 dB
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Der N7765C arbeitet ausschließlich im Dämpfungsmodus: Der kalibrierte Dämpfungswert in dB wird direkt eingestellt. Dank seiner geringen Wellenlängenabhängigkeit eignet sich der N7765C optimal für die Prüfung optischer Verstärker, bei denen ein breites Spektrum mit minimaler Wellenlängenverschiebung gedämpft werden muss. Der integrierte optische Verschluss ermöglicht zudem die Isolation des Prüflings von jeglichen Eingangssignalen, beispielsweise für die ASE-Spektralanalyse.
Ob Pumplaser oder Verstärker im optischen Pfad, ob starke Signale zur Wellenformprüfung abgeschwächt oder hohe Signalleistungspegel für Bitfehlerratentests gedämpft werden sollen – mit dem N7765C ist dies dank seiner hohen maximalen Eingangsleistung möglich, die die Leistung der anderen Dämpfungsglieder der Familie bei weitem übertrifft.
In Kombination mit dem hochempfindlichen Leistungsmesser N7747C ermöglicht der Dämpfungsregler N7765C mit hohem Dynamikbereich die Erzeugung der für Einzelphotonen-Erzeugungsexperimente erforderlichen niedrigen Leistungspegel: Die Zweikanalversion N7765C Option 200 erlaubt die Reihenschaltung mehrerer 60-dB-Dämpfungsstufen und bietet so ausreichende Dämpfung und Reproduzierbarkeit, während die Empfindlichkeit des N7747C dabei hilft, die vollständige Dämpfung jeder Stufe einschließlich der Anschlüsse zu messen.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.