Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernreise
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Das Keysight SL2600A ist ein modulares Megawatt-Ladeprüfsystem für EV- und EVSE-Schnittstellen bis zu 1500 V und 1500 A, das Konformitäts-, Interoperabilitäts- und Sicherheitstests ermöglicht.
Applications
Charging communication and power test
Supported standards
MCS
Use cases
Emulation, Conformance, Analysis
Maximum power
2250 kW
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Megawatt-Laden ist eine Schlüsseltechnologie für emissionsfreies Schwerlasttransportwesen, von Fernverkehrs-Lkw und Bussen bis hin zu Industrie- und Flottenanwendungen. Da das Megawatt-Ladesystem (MCS) die Ladeleistung in den Multi-Megawatt-Bereich verschiebt, ist die zuverlässige Validierung von Sicherheit, Interoperabilität und Systemverhalten während der gesamten Entwicklung und Zertifizierung unerlässlich.
Das Keysight SL2600A Megawatt Charging Discovery System ist eine modulare, zukunftssichere Testplattform zur Validierung von Megawatt-Ladeschnittstellen für Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur unter realistischen Laborbedingungen. Mit Unterstützung für Spannungen bis zu 1.500 V DC und Ströme bis zu 1.500 A DC ermöglicht das SL2600A umfassende Tests – von der ersten Kommunikationsprüfung bis hin zu Megawatt-Ladeszenarien mit voller Leistung.
Das SL2600A basiert auf einer flexiblen Kernarchitektur und kann sowohl Elektrofahrzeug- als auch Ladeinfrastrukturfunktionen in einer einzigen Lösung emulieren. Für Elektrofahrzeugtests dient es als vollständig konfigurierbare Megawatt-Ladestation und ermöglicht die Validierung des Ladeverhaltens, der Sicherheitsmechanismen und der Ladekommunikation unter hoher Last. Für Ladeinfrastrukturtests emuliert das System ein Elektrofahrzeug der nächsten Generation, um die Leistung, Interoperabilität und Konformität der Ladestation kontrolliert und reproduzierbar zu überprüfen. Diese Dual-Use-Fähigkeit reduziert die Testkomplexität und beschleunigt gleichzeitig die Entwicklungszyklen.
Das modulare Design ermöglicht realistische Konfigurationen für unterschiedliche Testziele. In Kombination mit der SL2620A Ladekabeleinheit, die über ein flüssigkeitsgekühltes MCS-Ladekabel verfügt, unterstützt die SL2600A eine vollständige EV-Leistungsvalidierung bis zu 1.500 A DC bei stabiler thermischer Leistung. Mit der SL2610A Ladebußeneinheit bietet das System eine fahrzeugseitige MCS-Schnittstelle für realistische und reproduzierbare EVSE-Tests, einschließlich gesteuertem Hochstrombetrieb mit bidirektionalen Stromquellen.
Mehr über Megawatt-Ladung erfahren Sie in diesem Blogbeitrag oder hier .
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.