イノベーターの出発点

キーサイトは、イノベーターが自信を築き、リスクを低減し、次なるものを実証できるよう支援します。 

次なるイノベーションを加速する

未来は、画期的な技術が市場に到達したときに始まるのではありません。それは、イノベーターが新しいアイデア、システム、またはテクノロジーが機能するかどうかを最初に問いかける、より早い段階で始まります。キーサイトは、イノベーターがその問いに自信を持って答えられるよう支援します。最先端のデザイン、エミュレーション、テストソリューション、深い測定専門知識、そしてテクノロジーエコシステム全体にわたる緊密なコラボレーションにより、当社はチームがより早く検証し、リスクを低減し、画期的なイノベーションをより迅速に市場に投入できるよう支援します。 

エンジニアが必要とする検証――開発のあらゆる段階で

初期のデザイン検討から大規模生産まで、キーサイトはエンジニアが性能を実証し、信頼性を検証し、画期的なテクノロジーの市場投入を加速できるよう支援します。

 
ソフトウェア開発者

キーサイトのEDAソフトウェアエミュレーションツールは、エンジニアが複雑な設計を検証し、実環境での挙動をモデル化し、コンセプトを早期に実証することを支援します。開発プロセスを前倒しし、イノベーションを加速させましょう。

製造テスト22

キーサイトは、ベンチトップソリューションを通じて、エンジニアが性能を測定し、潜在的な問題を特定し、画期的な技術が実環境に導入される前にその有効性を検証できるようにします。

製造試験

キーサイトは、プロトタイプから量産に至るまで信頼性を確保する最先端のソフトウェアとカスタマイズされたサービスを通じて、イノベーターが製造テスト、歩留まり、および業務を最適化できるよう支援します。

世界をリードするイノベーターからの信頼

高成長産業全体におけるエンジニアリングの信頼性:

主要自動車メーカー

 10/10 

主要な自動車会社

トップテクノロジー企業

24/25

主要なテクノロジー企業

主要通信事業者

14/15

主要なモバイルオペレータ

主要自動車メーカー

25/25 

主要な半導体企業

主要な航空宇宙・防衛請負業者

22/25

主要な航空宇宙および防衛請負業者

トップクラスの工学系・技術系大学

10/10

主要な工科大学

お客様の成功が私たちの原動力

キーサイトのステークホルダーに対する当社の献身が、私たちを前進させます。お客様、従業員、パートナーの皆様には、共通点が1つあります。それは、イノベーションの旅をキーサイトで始めることを選択していることです。

当社は、 お客様のイノベーションを強化し、加速させます。

当社は、設計および開発プロセス全体を通じてインテリジェントなインサイトを提供し、お客様が技術的なブレークスルーを生み出すのを支援します。

キーサイトについて

当社は、グローバルな従業員 の成長と活躍を支援します。

当社のグローバルな従業員は、最も貴重な資産です。当社は、従業員がキャリアを通じて最大の可能性を発揮できるよう、権限を与え、サポートしています。従業員が成功すれば、私たち全員が繁栄します。

当社は株主を誘致し、報います。

当社は、現在および将来の変革的テクノロジーにおいて成功を収めることで、業界のリーダーシップを確立し、投資家への価値を創造し続けています。

「初の試み」が標準となる場所

キーサイトのグローバルな事業規模、技術的リーダーシップ、および幅広いソリューションは、イノベーターが画期的な技術を業界標準へと転換するのを支援します。

#1

市場ポジション

市場
ポジション
1

市場ポジション

40,000以上

市場ポジション


顧客数
2

市場ポジション

100+

お客様

3

お客様

6

お客様

「Great Place to Work」受賞年数5

お客様

~17K

お客様

従業員 

お客様

1会社推定による。 2間接チャネルを含む。 3非GAAP指標。 42025会計年度末時点。 5Greatplacetowork.com/certified-company/7004309。 6キーサイトおよびアジレント・テクノロジーとヒューレット・パッカード傘下のキーサイト事業に授与された特許。

イノベーションには責任が伴う

私たちは、世界を動かすだけでなく、イノベーションが人、環境、倫理に与える影響に配慮し、責任ある形で前進するよう支援しています。エンジニアリングにおける革新と同様に、環境、社会、ビジネスの各基準にも同じ厳格さで取り組んでいます。 

グローバルな事業全体において、私たちはコミュニティを強化し、環境を保護し、社会に永続的な価値を創造する責任ある実践を通じて技術を進歩させています。

キーサイトのMyVoice調査プログラム

弊社とつながりましょう