Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Utilize mais de 25 aplicativos da Série X para analisar, demodular e solucionar problemas em sinais nas áreas de comunicações sem fio, aeroespacial/defesa, interferência eletromagnética (EMI) e ruído de fase.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Explore o conteúdo de autoria de engenheiros e uma vasta base de conhecimento com milhares de oportunidades de aprendizado.
O Keysight Learn oferece conteúdo imersivo sobre tópicos de interesse, incluindo soluções, blogs, eventos e muito mais.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os geradores de formas de onda e funções essenciais da classe WG1 da Keysight incluem a série EDU33210.
Os geradores de formas de onda e funções essenciais da classe WG1 da Keysight incluem a série EDU33210. Eles oferecem formas de onda integradas e recursos de modulação para geração confiável de formas de onda, ideais para laboratórios comerciais e de ensino. Com um grande display colorido de 7 polegadas, interface intuitiva e conectividade remota via USB e LAN, nossos geradores de forma de onda e função Essential oferecem a versatilidade e a confiabilidade necessárias para solucionar problemas em circuitos, simular sinais de comunicação ou ensinar os fundamentos das formas de onda. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Inclui 17 formas de onda integradas, incluindo senoidal, quadrada, rampa e pulso, além de formas de onda especiais, como queda/subida exponencial, pulso gaussiano e Lorentz.
A tela colorida de alta resolução de 7 polegadas oferece visualização clara e em tempo real das configurações da forma de onda e dos sinais de saída, melhorando a usabilidade e reduzindo erros.
As interfaces USB e LAN fornecem acesso remoto, permitindo a operação baseada em PC e a análise de forma de onda em tempo real por meio do controle do instrumento e do software de registro.
Oferece seis tipos de modulação integrados: AM, FM, PM, FSK, BPSK e PWM para testar protocolos de comunicação como RFID, DVB-S e Zigbee®.
Largura de banda
20 MHz
Number of channels
1 até 2
Arbitrary waveforms
Yes
Taxa de amostragem máxima
250 MSa/s
Interface
USB, LAN
EDU33211A
O gerador de forma de onda arbitrária/funções de canal único EDU33211A oferece desempenho incomparável para um gerador de funções de nível básico.
A série EDU33210 de geradores de funções/formas de onda arbitrárias oferece desempenho incomparável a um gerador de funções básico. Obtenha todas as funções e formas de onda básicas com o gerador de funções mais estável e com menor distorção da sua classe. Ele também oferece recursos que proporcionam a capacidade e a flexibilidade necessárias para realizar seu trabalho rapidamente, independentemente da complexidade. Uma interface intuitiva e repleta de informações no painel frontal permite que você recupere facilmente de onde parou quando sua atenção estiver voltada para outra coisa.
EDU33212A
O gerador de funções/forma de onda arbitrária de canal duplo EDU33212A oferece desempenho incomparável para sinais de saída de teste sincronizado de canal duplo.
Os geradores de funções/forma de onda arbitrária da Série EDU33210A oferecem desempenho incomparável a um gerador de função de nível de entrada. Tenha todas as funções e formas de onda básicas com o gerador de funções mais estável e de menor distorção da categoria. Também oferece os recursos e a flexibilidade necessários para fazer um trabalho rapidamente, seja qual for o grau de complexidade. Uma interface intuitiva e repleta de informações no painel frontal permite que você se lembre facilmente de onde parou quando sua atenção estiver concentrada em outro lugar.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
As formas de onda integradas são essenciais em um gerador de formas de onda, pois fornecem acesso imediato aos tipos de sinal comumente usados, permitindo que você inicie os testes de forma rápida e eficiente, sem precisar criar sinais personalizados do zero. Aqui estão algumas das principais razões pelas quais você deve escolher um gerador de formas de onda com formas de onda integradas:
A conectividade remota em um gerador de formas de onda e funções é essencial para testes flexíveis, eficientes e automatizados. Ela permite controlar o instrumento, configurar formas de onda e recuperar dados de um PC ou através de uma rede — sem a necessidade de estar fisicamente próximo ao dispositivo. Aqui estão algumas das principais vantagens da conectividade remota:
Ao escolher um gerador de formas de onda, os recursos de modulação são essenciais para gerar sinais de teste realistas e versáteis. O conjunto certo de recursos de modulação permite simular o comportamento real dos sinais, testar as respostas do sistema e validar o desempenho em várias condições.
Aqui estão os principais tipos de modulação que você deve procurar: