Medições de potência máxima e média em um formato independente

Com conectividade plug-and-play, os sensores de potência USB e LAN da Keysight permitem uma configuração rápida e leituras imediatas de potência, eliminando a necessidade de equipamentos adicionais. Execute a zeragem interna enquanto conectado ao dispositivo em teste (DUT), garantindo medições precisas sem o incômodo da calibração externa. Seu design leve e portátil os torna ideais para medições em campo, enquanto a operação remota via USB ou LAN oferece flexibilidade e conveniência para medições à distância. Esses recursos tornam os sensores de potência USB da Keysight a solução perfeita para aplicações modernas que exigem ferramentas de medição de potência compactas, confiáveis e fáceis de usar.

Conectividade plug-and-play 

Conecta-se via USB ou LAN para configuração rápida e medições imediatas de energia, sem a necessidade de equipamentos adicionais.

Ajustamento interno para zero 

Realiza a zeragem interna enquanto conectado ao DUT, eliminando a necessidade de calibração externa.

Formato independente

Integra a detecção e o processamento de sinais diretamente no sensor; não é necessário um medidor de energia separado.

Operação remota 

Opere e controle o sensor remotamente via USB, oferecendo medições flexíveis e convenientes à distância.

Perguntas frequentes