Como testar a conformidade do dissipador de camada física HDMI

Osciloscópio da série Infiniium
Solução de conformidade de dissipador de camada física HDMI
+ UXR0134A Osciloscópio Infiniium série UXR
+ Solução de conformidade de dissipador de camada física HDMI

Aceleração do teste de conformidade do dissipador HDMI com um gerador de forma de onda arbitrária

A nova especificação High-Definition Multimedia Interface (HDMI) 2.1 para interfaces de vídeo digital para consumidores aumenta significativamente a largura de banda e o conjunto de recursos em relação às versões anteriores do HDMI. Há duas mudanças significativas na camada física com o HDMI 2.1, incluindo um novo método de transporte de vídeo de link de taxa fixa (FRL) e um canal de retorno de áudio aprimorado (eARC).

O teste do dissipador de conformidade HDMI desses novos recursos requer uma fonte capaz de gerar uma ampla gama de padrões de teste e a capacidade de adicionar uma quantidade precisa de deficiências ao sinal de saída. Use um gerador de forma de onda arbitrária (AWG) e um software para automatizar o teste e guiá-lo pelo procedimento de teste e pela conectividade necessária do sistema. Um osciloscópio em tempo real é usado para calibração do sinal.

Teste da camada PHY do dissipador HDMI

Solução de teste de conformidade de dissipador de camada física HDMI

O teste de conformidade do dissipador HDMI 2.1x requer uma fonte capaz de gerar uma ampla variedade de padrões de teste. A precisão da medição é determinada pelo piso de ruído da fonte (jitter intrínseco) e pela capacidade de controlar os atributos do sinal, como o jitter injetado. A solução de teste de conformidade de dissipador HDMI da Keysight inclui um AWG, software de teste automatizado e um osciloscópio de alto desempenho em tempo real para calibração de sinal.

A solução de teste de dissipador HDMI da Keysight suporta taxas de dados de sinalização diferencial minimizada por transição (TMDS) e FRL, detecção de erros de caracteres para FRL e inspeção de vídeo para TMDS. Essa solução de teste permite a injeção independente de jitter de relógio e dados para uma caracterização precisa do dissipador. Com o primeiro recurso de duplicação de canais do setor, o gerador de forma de onda arbitrária permite a adição de um skew intra-par dentro do instrumento, eliminando a necessidade de ajustar manualmente as linhas de atraso externas durante o processo de calibração sensível.

Explore produtos para a solução de teste de conformidade do dissipador HDMI

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?