Aceleração dos testes de conformidade V2G com um emulador de grade e automação de testes de software
Os fabricantes de veículos elétricos (VE) e de equipamentos de abastecimento de VE (EVSE) que incorporam a tecnologia veículo-para-rede (V2G) precisam acompanhar os requisitos de certificação e conformidade da rede de recursos de energia distribuída (DER). Antes de se conectarem à rede, eles precisam testar e cumprir vários padrões.
Cada país ou região adota uma abordagem diferente para o desenvolvimento de padrões, e os requisitos do código de rede podem variar de acordo com a concessionária. O software automatizado e atualizável, combinado com um emulador de rede de alta potência, pode garantir que você esteja testando todos os padrões DER exigidos e acelerar o tempo de certificação.
Solução de teste de conformidade V2G
Alcançar a conformidade V2G com os vários mandatos definidos pelas organizações de padrões de interconexão de rede (incluindo UL 1741 SB / SC e IEEE 1547.1-2020) requer testes em um ambiente simulado. A Keysight desenvolveu uma solução de pré-conformidade de rede automatizada e atualizável para garantir que você esteja testando de acordo com os padrões de rede mais recentes e abrangentes. O emulador regenerativo de CA da Keysight e o software de automação de testes ajudam você a se preparar para testes com casas de testes de conformidade de rede em todo o mundo.
A solução de pré-conformidade/conformidade de rede automatizada da Keysight reduz o tempo de certificação para fabricantes de DER. A solução inclui a ferramenta de automação de software de sequenciamento de teste de rede/AC da Keysight. Ela funciona em conjunto com o mecanismo de execução de alto desempenho incorporado em nosso emulador de CA regenerativo avançado e de alta densidade de potência.