1. Open command prompt.


2. Point to the directory of the firmware files (.exe) where it located. The firmware files name format is “M9170_A_00_01.exe”.

3.Then type in the command, example: M9170_A_00_01 PXI23::12::0::INSTR. The module’s VISA address can be obtained from Keysight Connection Expert or Soft Front Panel.
Restart the instrument after the firmware upgrade is completed.
 

A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2012-09-01 A_00_01 M9170A firmware version A_00_01
Data de lançamento Versão
2012-09-01 A_00_01
Version Description
M9170A firmware version A_00_01

Como Baixar

  • See Above

Como Instalar

  • See Above

Licenciamento

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

Pré-requisitos

  • Information Not Available

Instrumentos Compatíveis

  • M1970A
Não há versão de software disponível
SHOW MORE