A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2013-04-30 2.0 Support for Windows 7 and Windows 8 operating systems
Data de lançamento Versão
2013-04-30 2.0
Version Description
Support for Windows 7 and Windows 8 operating systems

Como Baixar

  1. Click on Download button to proceed

Como Instalar

  1. The build consists of unified installer for ‘Serial Protocol Tester’ and ‘Logic Analyzer’ for RDX. License Server package is available separately. To install license server double click on ‘SetupLALicenseServer04000000.exe’.
  2. To install new build double click on Agilent RDX Installer application. It will first uninstall any previous versions of Serial protocol tester and prompt for system reboot. If asked for reboot please reboot the system and run the installer again.

Licenciamento

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

Sistema Operacional

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP SP3

Pré-requisitos

  • Information Not Available

Instrumentos Compatíveis

  • DigRF Exerciser Module N5343A and DigRF Analyzer Module N5344A
Não há versão de software disponível
SHOW MORE