Keysight IVI drivers also require the Keysight IO Libraries Suite to be installed. To get the latest release of the IO Libraries Suite, go to www.keysight.com/find/iosuite

*Note: This IVI driver can be used on 32-bit Windows XP, Vista, and 7. It can also be used in 32-bit applications on Windows Vista and 7 (see the MSDN article about WoW64).

Current Version Details
Version1.0.0.0
Models SupportedU2751A
Driver TypeIVI-COM and IVI-C
IVI Classes SupportedIviDriver 1.0 IVI-C
IviDriver 1.0 IVI-COM
A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2009-03-03 1.0.0.0 IVI-COM, IVI-C Version 1.0.0.0 for U2751A
Data de lançamento Versão
2009-03-03 1.0.0.0
Version Description
IVI-COM, IVI-C Version 1.0.0.0 for U2751A

Como Baixar

  • 1. Click the Download button. 2. Select the appropriate executable file. 3. Choose Run.

Como Instalar

  • See Readme File

Licenciamento

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

Sistema Operacional

  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP

Instrumentos Compatíveis

  • U2751A
Não há versão de software disponível
SHOW MORE