What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
HP DeskJet 550C printer driver for 4287A
This printer driver is only used for the 4287A with the following serial numbers and for operating the HP DeskJet 5550 with the 4287A. This driver is not required if the driver has already been installed into the 4287A.
4287A JP1KJ00101 through 754
Installation Procedure
Step1. Prepare one floppy disk.
Step2. Insert the floppy disk into your computer's FDD.
Step3. Click on the "Printer driver" listed below.
Step4. Copy the file onto the disk.
Step5. Click on the "Printer Driver (for HP DeskJet 5550) Installation" listed below,
and follow the installation manual.
A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
| Data de lançamento | Versão | Descrição da Versão |
|---|---|---|
| 2003-06-06 | n/a | Printer Driver |
| Data de lançamento | Versão |
|---|---|
| 2003-06-06 | n/a |
| Version Description |
|---|
| Printer Driver |
Como Baixar
- See Above
Como Instalar
- See Above
Licenciamento
- Does Not Require a License
Installs on: Instrument
Sistema Operacional
- Windows 95/98
Pré-requisitos
- See Above
Instrumentos Compatíveis
- 4287A
Não há versão de software disponível
SHOW MORE