What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
KS83301B Bluetooth® Low Energy 4.2 Signaling Measurement Suite
The KS83301B is a Keysight Test Automation Platform (TAP) based software for Bluetooth® Low Energy 4.2 Signaling test, providing the test steps for DC tests, Input Power Measurement, receiver sensitivity and Packet Error Rate tests. The measurement suite runs on either the KS8400A TAP Developer’s System (recommended) or the KS8000A TAP Deployment System (if there are no changes needed on the test steps or parameters).
A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
Gratuito
Trial
| Data de lançamento | Versão | Descrição da Versão |
|---|---|---|
| 2019-01-18 | 2019.0118.0 | KS83301x Bluetooth® Low Energy 4.2 Signaling Measurement Suite Download |
| Data de lançamento | Versão |
|---|---|
| 2019-01-18 | 2019.0118.0 |
| Version Description |
|---|
| KS83301x Bluetooth® Low Energy 4.2 Signaling Measurement Suite Download |
KS83301x Bluetooth® Low Energy 4.2 Signaling Measurement Suite Download
Como Baixar
- Click the Download button
- Save the file to the TAP8 folder: C:\Program Files\Keysight\TAP8
Como Instalar
Double-click on the downloaded software file to run the installer
Licenciamento
- Requires a License
Documentação de suporte
Installs on: PC
Sistema Operacional
- Windows 7
- Windows 10
Pré-requisitos
Instrumentos Compatíveis
- X8711A IoT Device Functional Test Solution
Não há versão de software disponível
SHOW MORE