A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
Gratuito Trial
Data de lançamento Versão Descrição da Versão
2017-12-12 1.0 V1.0 E6964A MDI S-parameter software
Data de lançamento Versão
2017-12-12 1.0
Version Description
V1.0 E6964A MDI S-parameter software

Como Baixar

  • Click the Download button

Como Instalar

  • You must be logged in to Windows with administrative privileges to install the software.

    1. Click download button to launch the installer.
    2. If the User Account Control dialog box appears, click Yes to allow the installation to continue.
    3. Follow the instructions on the screen to complete the installation.
    4. Note that you must accept the terms of the license agreement to continue.
  • Click Finish when the installation is completed and restart Windows

Licenciamento

  • Requires a License

Installs on: Instrument

Sistema Operacional

  • Windows 7 32 bit/64 bit

Pré-requisitos

  • Keysight License Manager
  • E5071C ENA Vector Network Anayzer
    Please see supporting documentation

Instrumentos Compatíveis

  • E5071C ENA vector network analyzer
Não há versão de software disponível
SHOW MORE