キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
無料 Trial
リリース バージョン 内容
2017-12-12 1.0 V1.0 E6964A MDI S-parameter software
リリース バージョン
2017-12-12 1.0
Version Description
V1.0 E6964A MDI S-parameter software

ダウンロード方法

  • Click the Download button

インストール方法

  • You must be logged in to Windows with administrative privileges to install the software.

    1. Click download button to launch the installer.
    2. If the User Account Control dialog box appears, click Yes to allow the installation to continue.
    3. Follow the instructions on the screen to complete the installation.
    4. Note that you must accept the terms of the license agreement to continue.
  • Click Finish when the installation is completed and restart Windows

ライセンス

  • Requires a License

Installs on: Instrument

OS

  • Windows 7 32 bit/64 bit

前提知識

  • Keysight License Manager
  • E5071C ENA Vector Network Anayzer
    Please see supporting documentation

対象測定器

  • E5071C ENA vector network analyzer
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE