Keysight empfiehlt die Verwendung der aktuellen Version, die die neuesten verfügbaren Fehlerbehebungen und Sicherheitspatches enthält.
Kostenlos Trial
Veröffentlichungsdatum Version Versionsbeschreibung
2017-12-12 1.0 V1.0 E6964A MDI S-parameter software
Veröffentlichungsdatum Version
2017-12-12 1.0
Version Description
V1.0 E6964A MDI S-parameter software

Wie geht das Herunterladen

  • Click the Download button

How to Install

  • You must be logged in to Windows with administrative privileges to install the software.

    1. Click download button to launch the installer.
    2. If the User Account Control dialog box appears, click Yes to allow the installation to continue.
    3. Follow the instructions on the screen to complete the installation.
    4. Note that you must accept the terms of the license agreement to continue.
  • Click Finish when the installation is completed and restart Windows

Lizenzierung

  • Requires a License

Installs on: Instrument

Betriebssystem

  • Windows 7 32 bit/64 bit

Voraussetzungen

  • Keysight License Manager
  • E5071C ENA Vector Network Anayzer
    Please see supporting documentation

Supported Instruments

  • E5071C ENA vector network analyzer
Keine Softwareversion verfügbar
SHOW MORE