Carregando...

Mostrando 20 de 2329

Classificar:
Pop
Popularidade O mais novo Relevência
Popularidade O mais novo Relevância
Measurement Tips with Smart Bench Essentials Test Instruments Bootcamp

Adicionado aos favoritos

Removido dos favoritos

Dicas de medição com o Bootcamp de instrumentos de teste do Smart Bench Essentials

Descubra a precisão de nível profissional com o Smart Bench Essentials Plus. Este bootcamp irá aprimorar sua bancada de testes com instrumentos avançados e integrados que oferecem precisão, estabilidade e velocidade. O conjunto inclui um multímetro digital de 6,5 dígitos com display duplo equipado com tecnologia Truevolt, um gerador de formas de onda de 100 MHz com arquitetura Trueform, uma fonte de alimentação CC de quatro canais de 400 W e um osciloscópio de 14 bits acionado por um ASIC personalizado. Cada instrumento atende às normas ISO/IEC 17025 e IEC 61010 de qualidade e segurança. Simplifique os fluxos de trabalho de teste usando o software de interface gráfica da Keysight para controle, automação e visualização de dados sem interrupções. Obtenha insights mais profundos com gatilhos sincronizados, programabilidade SCPI e interfaces intuitivas que minimizam o tempo de configuração. O Smart Bench Essentials Plus oferece a confiabilidade e a precisão de que você precisa para acelerar o desenvolvimento e garantir a integridade do projeto. Aprenda a: · Otimizar a precisão dos testes e a integridade dos dados usando as tecnologias Truevolt e Trueform. · Analisar e caracterizar os principais dispositivos eletrônicos para conformidade e segurança. · Automatizar, sincronizar e controlar configurações de vários instrumentos usando as ferramentas de programação da Keysight e gatilhos de E/S avançados. Este bootcamp é ideal para engenheiros eletrônicos e de validação ou qualquer pessoa que queira obter uma compreensão mais profunda dos equipamentos de teste de bancada de nível profissional e como maximizar seu valor em um laboratório moderno.

Exibindo 20 de 2329 Carregar mais