Carregando...

Mostrando 20 de 757

Classificar:
Pop
Popularidade O mais novo Relevência
Popularidade O mais novo Relevância
The Essential Signal Generator Guide Building a solid foundation in RF — Part 2

Adicionado aos favoritos

Removido dos favoritos

O Guia Essencial do Gerador de Sinais Construindo uma base sólida em RF - Parte 2

Navegar pelas inúmeras especificações e recursos dos geradores de sinais pode ser um desafio. Esta série de white papers ajuda a explicar vários esquemas de modulação, a importância da pureza espectral e o impacto da distorção. Além disso, ela explora como o software aplicativo pode aumentar a produtividade. Os geradores de sinal são essenciais para atender às exigências dos clientes em relação a conexões sem fio de alta velocidade robustas e confiáveis, que são fundamentais para o sucesso dos negócios. Para atender às demandas do mercado, é fundamental selecionar o gerador de sinais correto. Esquemas de modulação complexos, necessários para aumentar a eficiência espectral e atingir taxas de dados mais altas, dependem de geradores de sinais precisos e estáveis. Os geradores de sinais podem ser digitais (vetoriais) ou analógicos. Os geradores de sinais vetoriais produzem sinais complexos modulados digitalmente, enquanto os geradores de sinais analógicos produzem sinais de onda contínua com modulação básica. A escolha depende da aplicação específica e dos requisitos de teste. A geração de um sinal de RF requer um gerador de sinais de grau metrológico com excelentes características de distorção e espúrias para garantir alta pureza espectral. A precisão da frequência de um gerador de sinais depende da estabilidade do oscilador de referência e do tempo decorrido desde a última calibração. De modo geral, os geradores de sinais são indispensáveis para avaliar aplicativos que dependem de frequências de rádio, como GNSS, 5G, aviônica e radar, garantindo um desempenho confiável e eficiente.

Exibindo 20 de 757 Carregar mais