Adicionado aos favoritos
Removido dos favoritos
Solução de teste de conformidade elétrica 100G
A nova solução de teste de conformidade 100GAUI-1 de pré-conformidade da Keysight simplifica o teste de interfaces elétricas de 100 Gbps, automatizando mais de 120 medições de transmissor (Tx) e procedimentos de teste de receptor (Rx) para interfaces chip-para-módulo (C2M) e chip-para-chip (C2C). A mudança para 100 Gb/s e 53 Gbaud PAM4 permite novas tecnologias, como transceptores ópticos de 800 G, bem como switches de 51,2 terabits. Isso otimiza a largura de banda e a capacidade de comutação, ao mesmo tempo em que reduz o custo e o consumo de energia para o usuário. Nossa solução de teste de conformidade com 112G oferece recursos como a otimização automatizada do equalizador de referência (CTLE+DFE) e as configurações de redução de ênfase do transmissor. A solução também fornece resultados de teste precisos e repetíveis, seguindo os mais recentes desenvolvimentos das recomendações do IEEE 802.3ck, o que inclui o mais recente padrão IEEE 400G ethernet. Isso reduz o tempo de caracterização para as equipes de P&D dos fornecedores de chips, switches e sistemas de data center, de horas para minutos. Com a configuração guiada, a calibração de sinal de estresse automatizada pronta para uso e a medição de conformidade, esse aplicativo de teste fornece resultados de teste robustos e repetíveis e minimiza a necessidade de interação com o usuário. Para obter mais informações sobre nosso portfólio óptico e as soluções 800G da Keysight, visite: https://www.keysight.com/find/800G