Wie man Radar- und Verteidigungssysteme mit schmalen HF-Impulsen testet

Pro XG7 Analogsignalgenerator
+ Pro XG7 Analogsignalgenerator

Reproduktion kontrollierter, schmalpulsiger HF-Bedingungen

Für die Prüfung gepulster Hochfrequenzsignale wird eine Signalquelle benötigt, die hinsichtlich Trägerfrequenz, HF-Pegel, Impulsbreite und Impulsfolgefrequenz (PRF) auf das jeweilige Radar- oder EMSO-Subsystem (Elektromagnetisches Spektrum-Operationssystem) abgestimmt ist. Das Impulsfolgeintervall ist die Zeitspanne zwischen korrespondierenden Punkten aufeinanderfolgender Impulse, die Impulsfolgefrequenz (PRF) ist deren Kehrwert. Zusammen mit der Impulsbreite bestimmen diese Parameter das Tastverhältnis einer Impulsfolge.

Legen Sie den gepulsten HF-Stimulus an die Komponente oder das Teilsystem an und beobachten Sie dessen Reaktion unter den gewählten Bedingungen. Bei wiederholten Impulsen bestimmt das Tastverhältnis (Tastverhältnis) das Verhältnis von Impulsbreite zu Impulsfolgeintervall und damit die durchschnittliche HF-Leistung. Halten Sie den erforderlichen HF-Pulspegel ein und kontrollieren Sie gleichzeitig Frequenz, Impulszeitpunkt, Dämpfung, Verkabelung und alle anderen Faktoren, die den Stimulus am Prüfling beeinflussen.

Schmalpulsradar- und EMSO-Testlösung

Das Testen von Radar- und EMSO-Systemen mit schmalen HF-Impulsen erfordert eine Signalquelle, die präzise Impulsbreiten, Wiederholraten, Trägerfrequenzen und HF-Pegel bei gleichbleibender Impulsamplitude erzeugen kann. Die Lösung unterstützt instrumentenpegeloptimierte Impulse bis hinunter zu 40 ns und ermöglicht es Ingenieuren, Radar- und EMSO-Komponenten, Empfängern und Subsystemen kontrollierte, schmale Impulse zuzuführen. Die präzise Impulspegeloptimierung trägt dazu bei, den gewünschten HF-Pegel während jedes Impulses aufrechtzuerhalten, auch bei geringem Tastverhältnis, wo die Impulsspitzenleistung deutlich höher als die Durchschnittsleistung sein kann. Ingenieure können Impulszeitpunkt und HF-Parameter an die Betriebsbedingungen und Grenzen des Prüflings anpassen.

Siehe Blockdiagramm der Schmalimpulsradar- und EMSO-Testlösung

Blockdiagramm zum Testen von Radar- und Verteidigungssystemen mit schmalen HF-Impulsen

Entdecken Sie Produkte für unsere Schmalpulsradar- und EMSO-Testlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?