So testen Sie PCIe-Serverplatinen-Interconnects

Boundary Scan Analyzer
+ Boundary Scan Analyzer

Bestanden/Nicht bestanden-Platinentest für PCIe-Interconnects

Die Validierung von PCIe-Server-Motherboards erfordert das Testen von Hochgeschwindigkeits-Interconnects, Stromschienen und der Konnektorintegrität über komplexe Leiterplattenbaugruppen hinweg. Der Prozess verwendet Joint Test Action Group (JTAG) Boundary-Scan-Techniken mit Smart Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) Plugin-Karten, um die Konnektivität zwischen Zentralprozessoren (CPUs), Speicherschnittstellen und PCIe-Konnektoren zu überprüfen, ohne während des Testprozesses aktive Funktionsgeräte zu installieren.

Der Testaufbau importiert Board-Designdaten und Boundary-Scan-Bibliotheken in die Validierungssoftware, um Loopback-Ketten zwischen dem Prozessor und den Smart Plugin-Karten zu erstellen. Automatisierte Verbindungstests bewerten Unterbrechungs- und Kurzschlussbedingungen, das Signalintegritätsverhalten sowie Fehler zwischen Stromversorgung und Masse, während die Vorrichtungsautomatisierung das Einstecken von Steckverbindern, die Einschaltreihenfolge (Power Sequencing) und die Testausführung für High-Volume-Fertigungsumgebungen steuert.

Testlösung für PCIe-Serverplatinen-Interconnects

Die Validierung von PCIe-Verbindungen erfordert einen Boundary-Scan-Zugriff auf Hochgeschwindigkeits-Leiterbahnen, Stromversorgungsschienen und Motherboard-Steckverbinder, um die Integrität des Signalpfads zu verifizieren, ohne aktive periphere Geräte zu verwenden. Die Lösung kombiniert den x1149 Boundary Scan Analyzer mit Smart PCIe Plugin-Karten und einer automatisierten Vorrichtungssteuerung, um Verbindungstests, Loopback-Tests und Stromversorgungsschienen-Analysen über Server-Motherboard-Architekturen hinweg durchzuführen. Die Smart Plugin-Karten bieten eine Boundary-Scan-Funktionalität, die die Validierung von PCIe-Signal-, Strom- und Masseverbindungen ermöglicht und gleichzeitig das Risiko von Beschädigungen verringert, die mit dem wiederholten Einstecken von unter Spannung stehenden Komponenten verbunden sind. Die Lösung unterstützt zudem eine über allgemeine Ein-/Ausgänge (GPIO) gesteuerte Vorrichtungsautomatisierung, die Konfiguration von Loopback-Ketten, die automatisierte Testerstellung und eine Software-Autoadjust-Optimierung zur Verbesserung der Reproduzierbarkeit und zur Optimierung der Entwicklung von Fertigungstests für Serverplattformen mit hoher Dichte.

Blockschaltbild der Testlösung für PCIe-Serverplatinen-Interconnects anzeigen

So testen Sie PCIe-Serverplatinen-Interconnects

Produkte unserer Testlösung für PCIe-Serverplatinen-Interconnects erkunden

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?