Cómo probar las interconexiones de las placas base PCIe para servidores

Analizador de Boundary Scan
+ Analizador de Boundary Scan

Prueba de «aprobado/suspenso» de la placa para interconexiones PCIe

La validación de placas base de servidor PCIe requiere realizar pruebas de las interconexiones de alta velocidad, los carriles de alimentación y la integridad de los conectores en conjuntos complejos de placas de circuito impreso. El proceso utiliza técnicas de escaneo de límites del Joint Test Action Group (JTAG) con tarjetas Smart Peripheral Component Interconnect Express Plugin para verificar la conectividad entre las unidades centrales de procesamiento, las interfaces de memoria y los conectores PCIe sin necesidad de instalar dispositivos funcionales activos durante el proceso de prueba.

La configuración de pruebas importa los datos de diseño de la placa y las bibliotecas de escaneo de límites al software de validación para crear cadenas de bucle cerrado entre el procesador y las tarjetas Smart Plugin. Las pruebas de interconexión automatizadas evalúan las condiciones de circuito abierto y cortocircuito, el comportamiento de la integridad de la señal y los fallos de conexión entre la alimentación y tierra, mientras que la automatización del dispositivo de sujeción controla la inserción de los conectores, la secuencia de alimentación y la ejecución de las pruebas en entornos de fabricación de gran volumen.

Solución de pruebas de interconexión para placas base de servidor PCIe

La validación de las interconexiones PCIe requiere acceso mediante boundary-scan a los carriles de alta velocidad, los raíles de alimentación y los conectores de la placa base para verificar la integridad de la ruta de la señal sin utilizar dispositivos periféricos activos. La solución combina el analizador de boundary-scan x1149 con tarjetas Smart PCIe Plugin y el control automatizado de los soportes de prueba para ejecutar la validación de las interconexiones, las pruebas de bucle cerrado y el análisis de los raíles de alimentación en diversas arquitecturas de placas base de servidores. Las tarjetas Smart Plugin proporcionan funcionalidad de escaneo de límites que permite validar las conexiones de señal, alimentación y tierra de PCIe, al tiempo que reducen el riesgo de daños asociados a la inserción repetida de componentes bajo tensión. La solución también admite la automatización de los dispositivos de prueba controlados mediante E/S de propósito general, la configuración de cadenas de bucle cerrado, la generación automatizada de pruebas y la optimización mediante el autoajuste del software, con el fin de mejorar la repetibilidad y agilizar el desarrollo de pruebas de fabricación para plataformas de servidores de alta densidad.

Véase el diagrama de bloques de la solución de pruebas de interconexión de placas de servidor PCIe

Cómo probar las interconexiones de las placas base PCIe para servidores

Descubre los productos de nuestra solución de pruebas de interconexión para placas base de servidor PCIe

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?