Wie man 5G Beamformer IC-Tests durchführt

Mikrowellen-Netzwerk-Analysator
+ Mikrowellen-Netzwerk-Analysator

Überprüfung von Strahlformer-ICs unter linearen und nichtlinearen Bedingungen

Die Gewährleistung zuverlässiger und effizienter 5G-Millimeterwellen-Kommunikationssysteme (mmWave) erfordert strenge Tests der kritischen Elemente, die Teil der integrierten Schaltung (IC) des Strahlformers sind. Testingenieure müssen während der Designverifizierung Simulationen auf Komponenten- und Systemebene unter linearen und nichtlinearen Bedingungen durchführen. Darüber hinaus benötigen die Hersteller von 5G-Komponenten eine Reihe von Testlösungen, um die Herausforderungen bei der Strahlformungsmessung zu meistern. Dazu gehören S-Parameter, Kompression (P1dB), Intermodulation und harmonische Verzerrung, Störaussendung, Rauschzahl, Fehlervektormagnitude (EVM), Nachbarkanalleistungsverhältnis (ACPR) sowie Multiport- und Multidirektionalmessungen.

Mit einem Vektor-Netzwerkanalysator (VNA) und Anwendungssoftware können Ingenieure die nichtlinearen Eigenschaften und das Rauschmaß eines Verstärkers unter breitbandig modulierten Stimulusbedingungen testen. Testingenieure benötigen ein externes Schalttestgerät, um Mehrfachmessungen für Multiport-/Multidirektional-Beamformer-ICs mit einem Anschluss zu ermöglichen. Ingenieure, die 5G NR-Komponententests durchführen, benötigen eine Lösung, die 5G NR-Signale erzeugt, um die modulierte Leistung von Leistungsverstärkern zu charakterisieren.

5G-Beamformer-IC-Testlösung

Das Testen von 5G-Beamformer-ICs erfordert eine Kombination aus Hardware- und Software-Tools. Die Keysight 5G-Beamformer-IC-Testlösung umfasst einen Mikrowellen-Netzwerkanalysator, einen Signalanalysator, eine Modulationsverzerrungs-Anwendungssoftware, einen Mikrowellen-Vektorsignalgenerator und eine Signalerzeugungssoftware. Diese Tools helfen Ihnen bei der Erzeugung von 5G NR-Signalen für die Durchführung von schnellen Multiport-S-Parameter- und Leistungsverstärkermessungen. Sie können eine modulare Schaltmatrix für Multiport-/Multidirektional-Beamformer-IC-Messungen hinzufügen. 

Entdecken Sie die Produkte in unserer 5G Beamformer IC Testlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?