Wie man intermittierende Ereignisse mit DMM-Digitalisierung erfasst

Advanced Tisch-Digitalmultimeter
+ Advanced Tisch-Digitalmultimeter

Kurze Ereignisse erfassen, bevor sie verschwinden

Intermittierende elektrische Ereignisse können schwer zu erkennen sein, wenn die Validierung allein auf stationären Messungen beruht. Kurze Stromspitzen, Aufwachimpulse und kurze Spannungsanomalien können auf Timing-Probleme, unerwarteten Stromverbrauch oder verborgenes Subsystemverhalten hinweisen, können aber leicht übersehen werden, wenn sie außerhalb eines normalen Messfensters auftreten.

Das Erfassen dieser Ereignisse erfordert einen Messansatz, der Schwellenwertüberschreitungen erkennen, den Kontext vor und nach dem Ereignis bewahren und kurzzeitiges Verhalten mit ausreichender zeitlicher Detailgenauigkeit zur Unterstützung der Analyse aufzeigen kann. Mit Wellenform-basierter Erfassung und ereignisfokussierter Aufzeichnung können Ingenieure transientes Verhalten besser verstehen, es mit dem Systembetrieb korrelieren und das Vertrauen bei der Fehlerbehebung und Bench-Validierung verbessern.

Lösung zur Erfassung intermittierender Ereignisse

Verwenden Sie Keysight Advanced Benchtop-Digitalmultimeter (DMMs), um transiente Strom- oder Spannungsereignisse zu erfassen, die zu schnell, zu selten oder zu unvorhersehbar für Standardmessungen allein auftreten. Sein Digitalisierungs-Workflow kombiniert schnelle Abtastung, Pegeltriggerung sowie Pre-Trigger- und Post-Trigger-Erfassung, sodass Ingenieure den vollständigen Kontext eines kurzen Ereignisses sehen können, anstatt nur dessen Endwert. Dies erleichtert die Isolation des Ereignis-Timings, die Identifizierung unerwarteten Verhaltens und die Bestätigung, ob ein Design wie beabsichtigt funktioniert. Indem es kurzzeitige elektrische Aktivität mit größerer Klarheit aufzeigt, hilft das Advanced Benchtop-DMM, die Fehlerbehebung zu beschleunigen, die Validierungssicherheit zu verbessern und fundiertere technische Entscheidungen am Prüfstand zu unterstützen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Erfassung intermittierender Ereignisse

Blockdiagramm der Lösung zur Erfassung intermittierender Ereignisse

Produkte für unsere Lösung zur Erfassung intermittierender Ereignisse erkunden

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?