Analyse des Transientenverhaltens von netzgekoppelten Wechselrichtern

Modulare Hauptgeräte-Gleichstromversorgungen
+ Modulare Hauptgeräte-Gleichstromversorgungen

Bewerten Sie das Transientenverhalten von netzgekoppelten Wechselrichtern auf PV-Eingang

Netzgekoppelte Solarwechselrichter müssen kontinuierlich auf Änderungen des Photovoltaik-Eingangs reagieren, die durch dynamische Bestrahlungsbedingungen wie Wolkenbewegung, Teilverschattung und atmosphärische Schwankungen verursacht werden. Diese Schwankungen führen zu schnellen Änderungen der verfügbaren Leistung, was den Wechselrichter dazu zwingt, Betriebspunkte anzupassen, während eine stabile Interaktion mit dem Netz aufrechterhalten wird. Das Transientenverhalten unter diesen Bedingungen beeinflusst direkt die Stromqualität, die Leistung der Regelschleife und die allgemeine Systemzuverlässigkeit.

Eine genaue Bewertung dieses Verhaltens erfordert die Reproduktion sowohl der nichtlinearen I-V-Kennlinien von Photovoltaik-Arrays als auch deren zeitlich variierender Reaktion auf Bestrahlungsänderungen. Statische Gleichstromquellen können diese Effekte nicht nachbilden, was die Einblicke in das Verhalten von Wechselrichtern in realen Betriebsszenarien einschränkt. Solararray-Simulatoren ermöglichen eine programmierbare PV-Ausgabe, die realistische bestrahlungsbedingte Transienten widerspiegelt, und ermöglichen so kontrollierte und wiederholbare Testbedingungen.

Lösung zur Transientenanalyse von netzgekoppelten Wechselrichtern

Die Solararray-Simulation ermöglicht eine präzise Emulation des Photovoltaik-Verhaltens unter dynamischen Bestrahlungsbedingungen, was eine kontrollierte Reproduktion realer Betriebsszenarien erlaubt. Durch die Erzeugung nichtlinearer I-V-Kennlinien und die Anwendung zeitlich variierender Profile können Ingenieure realistische PV-bedingte Transienten in den Wechselrichtereingang einspeisen. Dies unterstützt eine detaillierte Analyse der Dynamik des Ansprechverhaltens, einschließlich Überschwingen, Einschwingzeit und Stabilität der Regelschleife während des netzgekoppelten Betriebs. Dieser Ansatz bietet eine wiederholbare und konfigurierbare Testumgebung zur Bewertung der Wechselrichterleistung unter sich schnell ändernden Bedingungen, was die Validierung von Regelalgorithmen ermöglicht und einen stabilen Betrieb bei Bestrahlungsschwankungen gewährleistet, die für tatsächliche Solaranlagen repräsentativ sind.

Produkte für unsere Lösung zur Transientenanalyse von netzgekoppelten Wechselrichtern entdecken

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zum Transientenverhalten von netzgekoppelten Wechselrichtern

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?