Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
3D Interconnect Designer bietet eine flexible Modellierungs- und Optimierungsumgebung für jede Art von fortschrittlicher Verbindungsstruktur, einschließlich Chiplets, gestapelten Chips, Gehäusen und Leiterplatten.
Profitieren Sie von einer schnelleren digitalen Fahrzeugvalidierung zu geringeren Kosten mit einer Inzahlungnahme.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Nutzen Sie mehr als 25 Anwendungen der X-Serie zur Analyse, Demodulation und Fehlerbehebung von Signalen in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Luft- und Raumfahrt/Verteidigung, elektromagnetische Störungen und Phasenrauschen.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Mit diesem Auswahltool können Sie schnell das beste Netzteil für Ihre ATE-Anforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermitteln.
Entdecken Sie von Ingenieuren verfasste Inhalte und eine umfangreiche Wissensdatenbank mit Tausenden von Lernmöglichkeiten.
Keysight Learn bietet umfassende Inhalte zu interessanten Themen, darunter Lösungen, Blogs, Veranstaltungen und mehr.
Verfolgen. Entdecken. Personalisieren.
Alles an einem Ort.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Keysight SX2-Oszilloskopen mit fester Konfiguration gehört die DCA-M-Serie.
Festkonfigurations-Abtastoszilloskope bieten kostenoptimierte optische und elektrische Messungen in kompakter Bauform und eignen sich ideal für Fertigungstests. Sie liefern die gleiche Messgenauigkeit wie unsere modularen Abtastoszilloskope mit Bandbreiten von bis zu 60 GHz (optisch) und 50 GHz (elektrisch). In Kombination mit Automatisierungssoftware bilden Festkonfigurations-Abtastoszilloskope eine umfassende Lösung für Fertigungstests, um den Testdurchsatz zu optimieren und die Interoperabilität und Zuverlässigkeit der Geräte sicherzustellen. Mit den Festkonfigurations-Abtastoszilloskopen von Keysight skalieren Sie optische Transceiver-Tests effizient und profitieren von einem optimierten Testaufbau für maximale Effizienz. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Mehrere optische und elektrische Eingänge, Taktrückgewinnung und präzise Zeitbasisfunktionen werden in einem kompakten Gerät integriert, um die Signalintegrität zu gewährleisten und Platz zu sparen.
Dank der Unterstützung vollautomatisierter Abläufe ermöglichen Abtastoszilloskope mit fester Konfiguration leistungsstarke und hocheffiziente Fertigungstestverfahren.
Extrem niedriges Rauschen und Jitter bieten die notwendige Messgenauigkeit, um die Fertigungsausbeute zu maximieren und eine optimale Gerätezuverlässigkeit zu gewährleisten.
Diese Oszilloskope benötigen weniger Strom als Tischmodelle – ein entscheidendes Merkmal für kontinuierliche Fertigungstestumgebungen.
Maximum optical bandwidth
0 bis 60 GHz
Maximum electrical bandwidth
N/A bis 50 GHz
Optical channels
0 bis 4
Electrical channels
0 bis 4
Intrinsic jitter
105 fs rms bis 500 fs rms
Fiber mode
Single-mode and multimode, Single-mode only, Multimode only
N1092A
Hochpräzises, kostengünstiges Abtastoszilloskop für die Prüfung optischer Sender der 25G-Klasse. Sehr geringes Rauschen sorgt für hohe Empfindlichkeit bei der Analyse von NRZ- und PAM-4-Wellenformen.
N1093A
Maximieren Sie die Zuverlässigkeit des KI-Rechenzentrumsnetzwerks mit einem rauscharmen, jitterarmen und optisch hochempfindlichen DCA-M-Oszilloskop für genaue optische Messungen bis zu 120 GBd und skalierbar für die Serienfertigungsprüfung mit der Keysight FlexOTO Optimierungssoftware.
Was enthalten ist:
N1096A
Der Multimode-DCA-M N1096 unterstützt die hohen Geschwindigkeitsanforderungen von KI-gesteuerten Rechenzentren und bietet eine PAM4-Messfähigkeit von 224 Gbit/s bzw. 112 GBd für Multimode-(MM)-Kurzstreckenanwendungen für die KI-Infrastruktur der nächsten Generation.
Was enthalten ist:
Was enthalten ist:
Was enthalten ist:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Festkonfigurationsoszilloskope bieten gegenüber anderen Oszilloskoptypen entscheidende Vorteile für die Fertigung oder Produktionsprüfung im großen Maßstab:
Die Keysight-Sampling-Oszilloskope mit fester Konfiguration bieten die gleiche Messqualität wie unsere modularen Modelle, jedoch mit einzigartigen Vorteilen, die sie für bestimmte Anwendungen oder Bedürfnisse vorzuziehen machen:
Aufgrund ihrer eigenständigen Bauweise sollten Ingenieure und Laborleiter ihre Bedürfnisse bei der Auswahl ihres Oszilloskops mit fester Konfiguration sorgfältig abwägen.
Keysight-Oszilloskope mit fester Konfiguration bieten dieselbe Messqualität für optische und elektrische Signale sowie dieselbe Softwareunterstützung wie andere Bauformen und bieten gleichzeitig deutliche Vorteile für spezifische Anwendungen und Anforderungen. Es gibt jedoch Fälle, in denen ein Tischoszilloskop vorzuziehen ist.
Standalone-Oszilloskope lassen sich weder in der Kanalanzahl noch in der Bandbreite erweitern, daher müssen Sie bei sich ändernden Testanforderungen zusätzliche Geräte hinzufügen. Modulare Systeme ermöglichen hingegen Upgrades des Mainframes.
Oszilloskope mit fester Konfiguration verfügen über keinen Bildschirm, daher benötigen Sie einen externen Monitor zur Konfiguration und Bedienung des Oszilloskops. Dies kann für automatisierte Testprogramme von Vorteil sein, jedoch ist für die Entwicklung und Validierung im Labor ein integrierter Bildschirm zur Anzeige und Analyse von Signalen ein wichtiger Faktor.