PXIe Präzisions-IV-Testsystem

Starten Sie Ihre Präzisionsmessung schnell

Keysight PXI-Digitalisierer sind vielseitige Analog-Digital-Wandler (ADC)-Karten, die auf einer modularen Architektur basieren.

PXIe Präzisions-IV-Testsystem

AXIE Modulare Systeme

AXIE-Modulsysteme, einschließlich Chassis und Messmodule

Hohe Kanaldichte und hoher Durchsatz für skalierbare Datenerfassungssysteme.

AXIE Modulare Systeme

Mainframe-Übersicht

Mainframe

Sicher integrieren. Sicher wechseln. Sicher messen.

Mainframe-Übersicht

Modulübersicht

Keysight Modularsysteme – Unübertroffene Leistung. Halb so lange Zeit bis zur Erkenntnis.

Unsere modularen Systeme helfen Ihnen, Ihre anspruchsvollsten Herausforderungen im Bereich HF, Mikrowelle und Digitaltechnik zu meistern, indem sie eine unübertroffene PXI- und AXIe-Leistung bieten.

Modulübersicht

Modulare Systeme

Modulare Systeme, einschließlich Karten, Chassis und Messmodulen

Sammlung verschiedener, zusammengebauter modularer Komponenten – z. B. PXI-/AXI-Karten, Chassis, Mainframes usw.

Modulare Systeme

Modulares Chassis

Anpassbares Gehäuse für PXI- und AXI-Komponenten.

Gehäuse/Chassis, die für austauschbare, anpassbare Modulkomponenten zum Austauschen, Aufrüsten und Umkonfigurieren je nach Bedarf ausgelegt sind.

Modulares Chassis

Modularer Controller

Anpassbare Konnektivität/Schnittstellen, Busgeschwindigkeiten und Bauformen.

Skalierbare Steuerungen, die in modularen PXI- und AXI-Systemen verwendet werden

Modularer Controller

Angezeigt 6 von 6

Abbildung eines 3-Slot-Datenerfassungs-Mainframes mit GPIB, zwei 20-Kanal-Schaltmodulen, einem 20-Kanal-Multiplexermodul und der BenchVue DAQ-Software
3-Slot-Datenerfassungs-Mainframe mit GPIB, zwei 20-Kanal-Schaltmodulen, einem 20-Kanal-Multiplexermodul und BenchVue DAQ-Software
Modell
DAQ973SBX

Das DAQ973MBX-Multiplexer-Bundle-Angebot umfasst ein DAQ973A-Datenerfassungssystem mit drei Steckplätzen (USB, LAN und GPIB), zwei 20-Kanal-DAQM903A-Aktuator-/GP-Schaltmodule, ein 20-Kanal-DAQM901A-Multiplexermodul sowie eine 36-monatige Lizenz für die BenchVue DAQ-Software BV0006B mit KeysightCare-Software-Support. Mit diesem Bundle erhalten Sie 10 % Rabatt auf den Listenpreis.

Abbildung eines 3-Slot-Datenerfassungs-Mainframes mit GPIB, zwei 20-Kanal-Schaltmodulen und einem 20-Kanal-Multiplexermodul
3-Slot-Datenerfassungs-Mainframe mit GPIB, zwei 20-Kanal-Schaltmodulen und einem 20-Kanal-Multiplexermodul
Modell
DAQ973SB

Das DAQ973SB-Bundle mit verbesserter Schaltleistung umfasst ein DAQ973A-Datenerfassungssystem mit drei Steckplätzen (USB, LAN und GPIB), zwei 20-Kanal-DAQM903A-Aktuator-/GP-Schaltmodule und ein 20-Kanal-DAQM901A-Multiplexermodul. Mit diesem Bundle erhalten Sie 8 % Rabatt auf den Listenpreis.

Abbildung eines 3-Slot-Datenerfassungs-Mainframes mit zwei 20-Kanal-Schaltmodulen und einem 20-Kanal-Multiplexermodul
3-Slot-Datenerfassungs-Mainframe mit zwei 20-Kanal-Schaltmodulen und einem 20-Kanal-Multiplexermodul
Modell
DAQ970SB

Das DAQ970SB-Komplettpaket beinhaltet ein DAQ970A-Datenerfassungssystem mit drei Steckplätzen (USB und LAN), zwei 20-Kanal-Schaltmodule DAQM903A (Aktuator/GP) und ein 20-Kanal-Multiplexermodul DAQM901A. Mit diesem Paket erhalten Sie 5 % Rabatt auf den Listenpreis.

Abbildung eines 3-Slot-Datenerfassungs-Mainframes mit GPIB, drei 20-Kanal-Multiplexermodulen und BenchVue DAQ-Software
3-Slot-Datenerfassungs-Mainframe mit GPIB, drei 20-Kanal-Multiplexermodulen und BenchVue DAQ-Software
Modell
DAQ973MBX

Das DAQ973MBX-Multiplexer-Bundle-Angebot umfasst ein DAQ973A-Datenerfassungssystem mit drei Steckplätzen (USB, LAN und GPIB), drei 20-Kanal-Multiplexermodule DAQM901A sowie eine 36-monatige Lizenz für die BenchVue DAQ-Software BV0006B inklusive KeysightCare-Software-Support. Mit diesem Bundle erhalten Sie 8 % Rabatt auf den Listenpreis.

Abbildung eines 3-Slot-Datenerfassungs-Mainframes mit drei 20-Kanal-Multiplexermodulen
3-Slot-Datenerfassungs-Mainframe mit drei 20-Kanal-Multiplexermodulen
Modell
DAQ970MB

Das DAQ970MB-Multiplexer-Bundle-Angebot umfasst ein DAQ970A-Datenerfassungssystem mit drei Steckplätzen (USB und LAN) und drei 20-Kanal-Multiplexermodule DAQM901A. Mit diesem Bundle erhalten Sie 5 % Rabatt auf den Listenpreis.

Abbildung eines 3-Slot-Datenerfassungs-Mainframes mit GPIB und drei 20-Kanal-Multiplexermodulen
3-Slot-Datenerfassungs-Mainframe mit GPIB und drei 20-Kanal-Multiplexermodulen
Modell
DAQ973MB

Das DAQ973MB-Multiplexer-Bundle-Angebot umfasst ein DAQ973A-Datenerfassungssystem mit drei Steckplätzen (USB, LAN und GPIB) sowie drei 20-Kanal-Multiplexermodule vom Typ DAQM901A. Mit diesem Bundle erhalten Sie 6 % Rabatt auf den Listenpreis.

Alles löschen