Tischgeräte-Funktionalität mit hohem Datendurchsatz in einem kompakten Modul mit hoher Leistungsdichte.
Hohe Kanaldichte und hoher Durchsatz für skalierbare Datenerfassungssysteme.
Hochdichte Mainframe-Lösungen ermöglichen flexible Skalierung und individuelle Leistungsanpassung an Ihre Anwendungsanforderungen.
Kombinieren Sie Module mit unterschiedlichen Leistungsniveaus und Funktionen, um Lösungen individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
Sammlung verschiedener, zusammengebauter modularer Komponenten – z. B. PXI-/AXI-Karten, Chassis, Mainframes usw.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Der Keysight M9375A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.
Der Keysight M9375A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.
Der Keysight M9374A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.
Der Keysight M9374A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.
Der Keysight M9373A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.
Der Keysight M9373A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.
Der Keysight M9372A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.
Der Keysight M9372A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.
Der Keysight M9371A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.
Der Keysight M9371A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.
Die Keysight M9614A ist eine PXIe 5-Kanal-Quellen-/Messeinheit (SMU). Sie unterstützt präzise Messungen bis zu 30 V / 500 mA mit einer Auflösung bis zu 6 μV / 100 pA.
Die Keysight M9614A ist eine PXIe 5-Kanal-Quellen-/Messeinheit (SMU). Sie unterstützt präzise Messungen bis zu 30 V / 500 mA mit einer Auflösung bis zu 6 μV / 100 pA.
Der PXIe-Signalanalysator M9290A CXA-m bietet eine Leistung bis zu 26,5 GHz. Swept- und FFT-Modi helfen bei der Identifizierung von Störsignalen und Oberwellen.
Der PXIe-Signalanalysator M9290A CXA-m bietet eine Leistung bis zu 26,5 GHz. Swept- und FFT-Modi helfen bei der Identifizierung von Störsignalen und Oberwellen.
Der M9048B ist ein PCIe-Hostadapter (mit einer PCIe-Kabelverbindung der 3. Generation, x8), der Geschwindigkeiten von bis zu 8 GB/s ermöglicht, für Desktop- oder Rack-montierte externe Computer.
Der M9048B ist ein PCIe-Hostadapter (mit einer PCIe-Kabelverbindung der 3. Generation, x8), der Geschwindigkeiten von bis zu 8 GB/s ermöglicht, für Desktop- oder Rack-montierte externe Computer.
Das M9022A PXI-Systemmodul bietet in Kombination mit einem geeigneten Hostadapter eine Datenverbindung mit hoher Bandbreite zwischen dem Host-PC und dem Chassis.
Das M9022A PXI-Systemmodul bietet in Kombination mit einem geeigneten Hostadapter eine Datenverbindung mit hoher Bandbreite zwischen dem Host-PC und dem Chassis.
Der M9185A ist ein vollständig unabhängiger, isolierter D/A-Wandler, der in der Lage ist, hohe Spannungspegel parallel von bis zu acht oder sechzehn Kanälen zu liefern.
Der M9185A ist ein vollständig unabhängiger, isolierter D/A-Wandler, der in der Lage ist, hohe Spannungspegel parallel von bis zu acht oder sechzehn Kanälen zu liefern.
Der M9188A ist ein PXI-basierter dynamischer Digital-Analog-Wandler mit 16 simultanen Kanälen, der in der Lage ist, Stimulus-Wellenformsignale mit hohen Spannungen zu liefern.
Der M9188A ist ein PXI-basierter dynamischer Digital-Analog-Wandler mit 16 simultanen Kanälen, der in der Lage ist, Stimulus-Wellenformsignale mit hohen Spannungen zu liefern.
Das M9216A ist ein PXI-Hochspannungsdatenerfassungsmodul zur simultanen Messung von acht Kanälen positiver Spannungen im Bereich von 1 mV bis 100 V.
Das M9216A ist ein PXI-Hochspannungsdatenerfassungsmodul zur simultanen Messung von acht Kanälen positiver Spannungen im Bereich von 1 mV bis 100 V.