PXIe

Risparmia spazio prezioso nel rack

Funzionalità da banco con elevata velocità di trasmissione dati in un modulo compatto ad alta densità.

PXIe

Sistemi modulari AXIe

Sistemi modulari AXIe, inclusi chassis e moduli di misura

Elevata densità di canali e alto throughput per sistemi di acquisizione dati scalabili.

Sistemi modulari AXIe

Mainframe

Le soluzioni mainframe ad alta densità consentono una scalabilità flessibile e la personalizzazione delle prestazioni in base alle esigenze delle vostre applicazioni.

Mainframe

Moduli

Moduli combinabili con diversi livelli di prestazioni e funzionalità per personalizzare le soluzioni in base alle vostre esigenze.

Moduli

Sistemi modulari

Sistemi modulari, comprese schede, chassis e moduli di misurazione

Collezione di vari componenti modulari assemblati, ad esempio schede PXI/AXI, chassis, mainframe, ecc.

Sistemi modulari

Visualizzazione di 12 di 109

Immagine della soluzione di riproduzione streaming a banda larga
Soluzione per la riproduzione in streaming a banda larga
Modello
S7970A

Le soluzioni di riproduzione Keysight S7970A consentono una riproduzione RF di alta qualità dei dati a banda larga precedentemente registrati che rappresentano ambienti di segnale live.

Immagine della soluzione di registrazione in streaming a banda larga
Soluzione di registrazione streaming a banda larga
Modello
S7960A

Le soluzioni di registrazione consentono una registrazione RF di alta qualità di segnali live e un'analisi approfondita in un pacchetto pratico e trasportabile.

Immagine dell'analizzatore di rete vettoriale PXIe, da 9 kHz a 14 GHz
Analizzatore di rete vettoriale PXIe, da 9 kHz a 14 GHz
Modello
M9803A

Analizzatore di reti vettoriale PXIe M9803A, da 9 kHz a 14 GHz; analisi di rete vettoriale completa a 2/4/6 porte su un unico modulo PXI.

Immagine dell'analizzatore di rete vettoriale PXI, da 9 kHz a 9 GHz
Analizzatore di rete vettoriale PXI, da 9 kHz a 9 GHz
Modello
M9802A

Analizzatore di reti vettoriale PXIe M9802A, da 9 kHz a 9 GHz; analisi di rete vettoriale completa a 2/4/6 porte su un unico modulo PXI.

Immagine dell'analizzatore di rete vettoriale PXIe, da 9 kHz a 4,5 GHz
Analizzatore di rete vettoriale PXIe, da 9 kHz a 4,5 GHz
Modello
M9800A

Analizzatore di reti vettoriale PXIe M9800A, da 9 kHz a 4,5 GHz; analisi di rete vettoriale completa a 2/4/6 porte su un unico modulo PXI.

Immagine dell'analizzatore di rete vettoriale PXIe, da 9 kHz a 6,5 GHz
Analizzatore di rete vettoriale PXIe, da 9 kHz a 6,5 GHz
Modello
M9801A

Analizzatore di reti vettoriale PXIe M9801A, da 9 kHz a 6,5 GHz; analisi di rete vettoriale completa a 2/4/6 porte su un unico modulo PXI.

Immagine del sistema di controllo quantistico a 2 e 5 qubit
Sistema di controllo quantistico a 2 e 5 qubit
Modello
Q5401A

Prova una soluzione di controllo quantistico completamente digitale, progettata appositamente per il quantum sin dalle sue fondamenta.

Immagine del controller integrato ad alte prestazioni PXIe: 6 core
Controller integrato ad alte prestazioni PXIe: 6 core
Modello
M9038A

L'M9038A è un controller integrato PXIe a 4 slot con sistema operativo Windows 10 e Windows 11, progettato per sistemi complessi e ad alte prestazioni con più chassis.

Immagine dell'analizzatore di rete vettoriale PXI, da 300 kHz a 26,5 GHz
Analizzatore di rete vettoriale PXI, da 300 kHz a 26,5 GHz
Modello
M9375A

L'analizzatore di rete vettoriale Keysight M9375A PXIe è un VNA a due porte completo che occupa un solo slot. Può funzionare come VNA a due porte oppure, con più moduli, può essere configurato per misurazioni multiporta o multisito.

Immagine dell'analizzatore di rete vettoriale PXI, da 300 kHz a 20 GHz
Analizzatore di rete vettoriale PXI, da 300 kHz a 20 GHz
Modello
M9374A

L'analizzatore di rete vettoriale Keysight M9374A PXIe è un VNA a due porte completo che occupa un solo slot. Può funzionare come VNA a due porte oppure, con più moduli, può essere configurato per misurazioni multiporta o multisito.

Immagine dell'analizzatore di rete vettoriale PXI, da 300 kHz a 14 GHz
Analizzatore di rete vettoriale PXI, da 300 kHz a 14 GHz
Modello
M9373A

L'analizzatore di rete vettoriale Keysight M9373A PXIe è un VNA a due porte completo che occupa un solo slot. Può funzionare come VNA a due porte oppure, con più moduli, può essere configurato per misurazioni multiporta o multisito.

Immagine dell'analizzatore di rete vettoriale PXI, da 300 kHz a 9 GHz
Analizzatore di rete vettoriale PXI, da 300 kHz a 9 GHz
Modello
M9372A

L'analizzatore di rete vettoriale Keysight M9372A PXIe è un VNA a due porte completo che occupa un solo slot. Può funzionare come VNA a due porte oppure, con più moduli, può essere configurato per misurazioni multiporta o multisito.

Cancella tutto