P5004B USB-Netzwerkanalysator

Netzwerkanalyse auf Tischniveau bei kompakter Stellfläche

USB-Vektornetzwerkanalysatoren der Keysight XN4-class umfassen die VNAs der Streamline Series. Sie bieten hohe Leistung in einem leichten, tragbaren Formfaktor – ideal für Labore mit begrenztem Platzangebot. Im Gegensatz zu Tisch-Vektornetzwerkanalysatoren, die eigenständige Instrumente sind, werden USB-VNAs zur Datenverarbeitung und -analyse an einen Host-PC angeschlossen. Übertragen Sie Ihre Komponentencharakterisierungsdaten problemlos über den gesamten Workflow hinweg unter Verwendung derselben Benutzeroberfläche, Messfunktionen und desselben Automatisierungscodes wie bei unseren Tisch- und modularen Vektornetzwerkanalysatoren. Erhalten Sie dieselbe Messzuverlässigkeit wie bei unseren Essential-Tisch-VNAs in einem tragbaren Gerät. Wählen Sie aus Modellen mit 2 bis 6 Ports den für Ihre Anwendung passenden USB-Vektornetzwerkanalysator aus. Wählen Sie eine unserer beliebtesten Konfigurationen oder stellen Sie die für Ihre Anwendung erforderliche zusammen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die unten stehenden Ressourcen an.

Tragbares Format

Die Tischmessfunktionen in einem leichten, kompakten Gerät machen es ideal für die einfache gemeinsame Nutzung an verschiedenen Labortischen.

Sichere Umgebung 

Reduzieren Sie die Bedenken hinsichtlich Datenschutzverletzungen beim Testen in sicheren Umgebungen durch die Verwendung eines USB-VNA ohne integrierten Speicher.

Mehrportmessungen

Durch Kaskadierung mehrerer USB-Vektornetzwerkanalysatoren lässt sich eine stapelbare Multiport-Testlösung konfigurieren.

Einheitliches Nutzererlebnis

Integrieren Sie USB-VNAs mit derselben Benutzeroberfläche wie unsere in Ihren Workflow. Essential VNAs. 

Produktbild
  • Number of built-in ports

    2, 4, 6

  • Maximum frequency

    20 GHz bis 53 GHz

  • Maximum output power

    8 dBm bis 10 dBm

  • Maximum number of sources

    1

Häufig gestellte Fragen