- Einzelbreites Modul, bis zu 4 Module im Mainframe
- Maximale Verlustleistung von 100 Watt pro Modul
- Spannung: Bis zu 60 V
- Stromstärke: Bis zu 20 A
- Advanced Betriebsarten: CV, CC, CR, CP
- Erzeugung beliebiger Wellenformen
- Hochgeschwindigkeits-Synchrondigitalisierung von Spannung und Strom
- Überlegene Befehlsverarbeitungszeit und aktuelle Anstiegsgeschwindigkeit
- USB-, LAN- und GPIB-Schnittstellenstandard
- Benutzeroberfläche im Stil des N6700C für einfache Bedienung und Vertrautheit
Das Keysight N6791A ist ein modulares elektronisches DC-Lastmodul im 1-HE-Format für N6700C-Mainframes. Es kann bis zu 100 W pro Kanal aufnehmen und ist mit bis zu vier Modulen in einem Mainframe konfigurierbar.
Das Testen mehrerer Gleichstrom-Umwandlungssysteme kann zeitaufwändig sein, wenn jeder Ausgang nacheinander geprüft und die Messungen mit externen Geräten durchgeführt werden müssen. Dank der integrierten Messfunktionen der elektronischen Gleichstromlasten N6791A können alle Ausgänge gleichzeitig gemessen werden, wodurch sich Systeme mit mehreren Ausgängen in kürzerer Zeit testen lassen.
Für den Einsatz auf dem Prüftisch nutzen Sie das Mainframe N6705C. Der leistungsstarke, integrierte Arbiträrsignalgenerator ermöglicht Anwendern das Emulieren komplexer Lastprofile. Verwenden Sie den integrierten Datenlogger oder die Scope-Erfassung, um die Erstellung von Testberichten für Ihre Anwendung zu vereinfachen.
Klicken Sie hier, um mehr über das modulare Stromversorgungssystem N6700 zu erfahren.