Propsim-Kanalemulatoren

Realwelt-Kanalemulation für drahtlose Systeme

Die Keysight-Kanalemulator-Hardware simuliert reale Funkbedingungen im Labor und beschleunigt so die Entwicklung und Validierung von 5G-, 6G-, Wi-Fi®- und Satellitensystemen. Die Keysight-Kanalemulatoren wurden für die präzise Emulation komplexer HF-Umgebungen, einschließlich Massive Multiple-Input/Multiple-Output (MIMO), Beamforming und High-Speed-Mobility, entwickelt und ermöglichen skalierbare, reproduzierbare Tests im Sub-6-GHz- und Millimeterwellenbereich (mmWave). Ob Basisstationen, Endgeräte oder Satellitenterminals – unsere Kanalemulationslösungen reduzieren die Abhängigkeit von Feldtests, indem sie Mehrwegeausbreitung, Doppler-Effekte und Handover in einer kontrollierten Umgebung simulieren. Fordern Sie noch heute ein Angebot für eine unserer gängigen Konfigurationen an. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Nutzen Sie die folgenden Ressourcen.

Räumliche Kanalmodellierung

Realistische Ausbreitungsbedingungen für Massive-MIMO- und aktive Antennensysteme werden durch präzise räumliche und dynamische Modellierung über Dutzende von HF-Kanälen hinweg simuliert.

Breitbandabdeckung

Unterstützt die Emulation von Frequenzen unter 6 GHz und mmWave mit skalierbaren Bandbreiten bis zu 1,6 GHz, ideal für die Erforschung von 5G New Radio (NR), FR2 und 6G.

Dynamische Mobilität und Ausbleichen

Die Parameter für Fading, Mobilität und Interferenz werden während Live-OTA-Tests dynamisch angepasst, um zeitlich veränderliche Ausbreitungseffekte zu simulieren.

Programmierbare Testszenarien

Erstellen Sie benutzerdefinierte Testszenarien zur Emulation von phasen- und zeitkohärenten dynamischen Funkkanälen zum Testen verschiedener HF-Transceiver.

Produktbild
  • Maximum number of channels

    16 bis 64

  • Maximum RF bandwidth

    1,200 MHz bis 1,600 MHz

  • Frequency range

    3 MHz to 450 MHz, 450 MHz to 3 GHz, 450 MHz to 6 GHz, 6 GHz to 12 GHz, 7 GHz to 15 GHz, 24.25 GHz to 29.5 GHz, 37 GHz to 43.5 GHz, 450 MHz to 7.25 GHz, 7.25 GHz to 15 GHz

  • MIMO Topology

    16x8, 16x16, 32x8, 32x16, 64x8, 64x16, 2x2, 4x2, 4x4, 8x2, 8x4, 8x8

Häufig gestellte Fragen