Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Emulieren Sie reale Funkumgebungen im Labor, um die drahtlose Leistung zuverlässig zu validieren
Keysight Kanalemulationslösungen ermöglichen End-to-End-Leistungstests von drahtlosen Geräten, Basisstationen und Wireless Local Area Network (WLAN)-Zugangspunkten unter realen Bedingungen in einer Laborumgebung. Emulieren Sie Funkbedingungen, modellieren Sie Mobilität, Interferenz und Fading und validieren Sie die Leistung unter einer Vielzahl von wiederholbaren und kontrollierbaren Szenarien mithilfe einer Kombination aus Hardware-Emulatoren und Software-Tools. Von OTA- und Mobile Ad Hoc Network (MANET)-Szenarien bis hin zu Satelliten- und Feld-zu-Labor-Lösungen finden Sie das passende Toolset für Ihre Anwendung. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.
Keysight Kanalemulationslösungen ermöglichen End-to-End-Leistungstests von drahtlosen Geräten, Basisstationen und Wireless Local Area Network (WLAN)-Zugangspunkten unter realen Bedingungen in einer Laborumgebung. Emulieren Sie Funkbedingungen, modellieren Sie Mobilität, Interferenz und Fading und validieren Sie die Leistung unter einer Vielzahl von wiederholbaren und kontrollierbaren Szenarien mithilfe einer Kombination aus Hardware-Emulatoren und Software-Tools. Von OTA- und Mobile Ad Hoc Network (MANET)-Szenarien bis hin zu Satelliten- und Feld-zu-Labor-Lösungen finden Sie das passende Toolset für Ihre Anwendung. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.
6G wird voraussichtlich die physische, digitale und menschliche Welt verbinden und sich um neue Spektrumnutzung, KI, digitale Zwillinge und neue Netzwerkarchitekturen drehen. Erfahren Sie, wie Sie End-to-End-Tests im oberen Mittelband (FR3) im Labor durchführen und so die Evaluierung neuer 6G-Technologien wie Netzwerksensorik, Extreme MIMO und mehr mit den KI-gestützten Funkkanalemulationslösungen von Keysight ermöglichen.
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
Die Satellitenfunkverbindungen zwischen verschiedenen Netzwerkkomponenten können durch das Verständnis der Satellitenbahndynamik, des Doppler-Effekts und von Frequenzfehlern nachgebildet werden.
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
Simulieren Sie eine realistische Laborumgebung mit emulierten Endgeräten und Satellitenkanälen.
Drahtlose Kommunikation
Richten Sie einen Test ein, um reale Feldbedingungen zu emulieren und die Leistung von 5G-Geräten unter verschiedenen Mobilitätsszenarien zu überprüfen.
Luft- und Raumfahrt und Verteidigung
Die satellitenbedingten Verzögerungen und Verzerrungen lassen sich durch Tests von unveränderten NTN-Geräten im Labor unter verschiedenen Bedingungen kompensieren.
Drahtlose Kommunikation
Führen Sie 6G FR3-Tests mit geometriebasierter stochastischer Kanalmodellierung sowie semideterministischer und deterministischer standortspezifischer Kanalmodellierung durch.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die Auswahl des richtigen Kanalemulators beginnt mit dem zu testenden drahtlosen Gerät, Netzwerkgerät oder Zugangspunkt sowie den realen Funkbedingungen, die nachgebildet werden sollen. Unterschiedliche Anwendungen erfordern möglicherweise unterschiedliche Funktionen für die OTA-Validierung, MIMO-OTA-Tests, Satelliten- und Luftfahrtverbindungen, mobile Ad-hoc-Netzwerke (MANET), Arbeitsabläufe zwischen Feld und Labor im Bereich der Funktechnik oder die 6G-FR3-Forschung.
Suchen Sie nach einer Lösung, die Funkbedingungen emulieren, Mobilität, Interferenzen und Fading modellieren und die Leistung unter wiederholbaren und kontrollierbaren Bedingungen validieren kann. Bei anspruchsvollen Anwendungen sollten Sie prüfen, ob der Testaufbau eine leistungsstarke HF-Signalverarbeitung, realistische OTA-Emulation, Satellitenverzögerungs- und Dopplerkompensation, dynamische Feldmodellierung oder Software für Link-Emulation, Fading-Profile und Szenariomodellierung benötigt.
Wichtige Kriterien für die Entwicklung eines Kanalemulators sind die Anzahl der HF-Kanäle, Skalierbarkeit, unterstützte Fading-Profile, Verzögerungs- und Doppler-Fähigkeiten, Interferenzmodellierung, Mobilitätsmodellierung und die Fähigkeit, komplexe Funkkanalbedingungen im Labor nachzubilden. Diese Eigenschaften bestimmen, wie gut der Emulator die Bedingungen eines Funksignals im realen Betrieb simulieren kann.
Sie sollten auch die für den vollständigen Workflow benötigte Software und das Zubehör berücksichtigen. Kanalemulationssoftware unterstützt Linkemulation, Fading-Profile und Szenariomodellierung, während Zubehör wie Transceiver und Schnittstelleneinheiten die Testkonfiguration für komplexere drahtlose, OTA-, Satelliten-, MANET- oder Feld-Labor-Szenarien vervollständigen können.
Kanalemulatoren können zum Testen von drahtlosen Geräten, Netzwerkinfrastrukturkomponenten und WLAN-Zugangspunkten in einer Laborumgebung eingesetzt werden. Sie unterstützen außerdem Anwendungen wie OTA-Validierung, MIMO-OTA-Tests, Satelliten- und Raumfahrtkommunikation, Tests nicht-terrestrischer Netzwerke, MANET- und taktische Funkökosysteme, 5G-Geräte-Benchmarking und die Forschung im Bereich des aufkommenden 6G FR3-Standards.
Die erforderliche Konfiguration hängt von der Anwendung ab. Tests von 5G-Geräten konzentrieren sich möglicherweise auf reale Feldbedingungen und Mobilitätsszenarien. Satelliten- und NTN-Tests erfordern unter Umständen emulierte Satellitenkanäle, Kompensation langer Verzögerungen, Doppler-Effekte, Frequenzfehler und Verbindungsverzerrungen. Die Forschung zu 6G FR3 kann geometriebasierte stochastische Kanalmodellierung, semideterministische Modellierung oder deterministische standortspezifische Kanalmodellierung erfordern.
Kanalemulatoren unterstützen moderne drahtlose Tests, indem sie Mehrwegeausbreitung, Fading, Verzögerung, Doppler-Effekt, Interferenz und Mobilitätseffekte simulieren, die die Systemleistung beeinflussen. In MIMO-OTA-Umgebungen helfen sie Ingenieuren, Geräte unter realistischen Funkbedingungen zu testen, ohne sich ausschließlich auf unkontrollierte Feldtests verlassen zu müssen.
Dies ist für moderne drahtlose Systeme von Bedeutung, da die Leistung davon abhängt, wie Geräte und Netzwerkkomponenten auf komplexe und sich verändernde Funkumgebungen reagieren. Für 5G-, WLAN-, NTN- und 6G-FR3-Workflows ermöglicht die Kanalemulation wiederholbare Tests realistischer Szenarien wie Mobilität, Fading, Satellitenkanalverhalten und extreme MIMO-Forschungsbedingungen.
Ein Kanalemulator ist typischerweise Teil einer umfassenderen Testumgebung für drahtlose Kommunikation, die Hardware-Emulatoren, Software-Tools, OTA-Systeme, reflexionsarme Räume, Sende- und Empfangseinheiten, Schnittstelleneinheiten und anwendungsspezifische Testgeräte umfassen kann. Ziel ist es, reale Funkbedingungen im Labor nachzubilden und gleichzeitig Kontrolle, Wiederholbarkeit und Messkonsistenz zu gewährleisten.
Für OTA-, MIMO-OTA-, Satelliten-, MANET- und RF-Feld-zu-Labor-Workflows sollte die Integration den gesamten Signalweg, die Szenariomodellierung, das HF-Pfadverhalten, Mobilitätsbedingungen und die reproduzierbare Testdurchführung berücksichtigen. Software zur Linkemulation, Fading-Profilen und Szenariomodellierung unterstützt Ingenieure bei der Konfiguration und Reproduktion von Testbedingungen in Entwicklungs- und Validierungs-Workflows.
Zu den gängigen Herausforderungen bei der Kanalemulation gehören die Nachbildung realistischer Feldbedingungen, die Modellierung komplexer Fading- und Interferenzprozesse, die Skalierung von Testaufbauten für anspruchsvolle Szenarien und die Gewährleistung der Reproduzierbarkeit in verschiedenen Forschungs-Workflows für OTA, Satelliten, MANET, MIMO und 6G. Diese Herausforderungen werden noch komplexer, wenn Mobilität, hohe Dopplerverschiebung, Kompensation langer Verzögerungen oder dynamische Feldumgebungen getestet werden.
Diese Probleme lassen sich durch die Auswahl einer auf die Anwendung abgestimmten Kanalemulationslösung und die Verwendung der richtigen Kombination aus Hardware, Software, Zubehör und Szenariomodellen beheben. Arbeitsabläufe für den Übergang vom Feld ins Labor, Fading-Profile, Link-Emulation, wiederholbare Szenariosteuerung und anwendungsspezifische Toolsets unterstützen Ingenieure dabei, die Leistung drahtloser Systeme zuverlässiger zu validieren und gleichzeitig die Abhängigkeit von unvorhersehbaren Feldversuchen zu reduzieren.