Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Die Keysight PROPSIM-Kanalemulationshardware simuliert reale Funkbedingungen im Labor und beschleunigt so die Entwicklung und Validierung von 5G-, 6G-, WLAN- und Satellitensystemen. Die PROPSIM-Kanalemulatoren wurden für die präzise Emulation komplexer HF-Umgebungen, einschließlich Massive MIMO (Multiple Input Multiple Output), Beamforming und High-Speed-Mobility, entwickelt und ermöglichen skalierbare, reproduzierbare Tests im Sub-6-GHz- und Millimeterwellenbereich (mmWave). Ob Basisstationen, Endgeräte oder Satellitenterminals – unsere Kanalemulationslösungen reduzieren die Abhängigkeit von Feldtests, indem sie Mehrwegeausbreitung, Doppler-Effekte und Handover in einer kontrollierten Umgebung simulieren.
Realistische Ausbreitungsbedingungen für Massive-MIMO- und aktive Antennensysteme werden durch präzise räumliche und dynamische Modellierung über Dutzende von HF-Kanälen hinweg simuliert.
Unterstützt die Emulation über Sub-6-GHz- und Millimeterwellenfrequenzen hinweg mit skalierbaren Bandbreiten von bis zu 1,6 GHz, ideal für 5G New Radio (NR), FR2 und die 6G-Forschung.
Die Parameter für Fading, Mobilität und Interferenz werden während Live-OTA-Tests dynamisch angepasst, um zeitlich veränderliche Ausbreitungseffekte zu simulieren.
Erstellen Sie benutzerdefinierte Testszenarien zur Emulation von phasen- und zeitkohärenten dynamischen Funkkanälen zum Testen verschiedener HF-Transceiver.
Maximum number of channels
16 bis 64
Maximum RF bandwidth
1,200 MHz bis 1,600 MHz
Frequency range
3 MHz to 450 MHz, 450 MHz to 3 GHz, 450 MHz to 6 GHz, 6 GHz to 12 GHz, 7 GHz to 15 GHz, 24.25 GHz to 29.5 GHz, 37 GHz to 43.5 GHz, 450 MHz to 7.25 GHz, 7.25 GHz to 15 GHz
MIMO Topology
16x8, 16x16, 32x8, 32x16, 64x8, 64x16, 2x2, 4x2, 4x4, 8x2, 8x4, 8x8
F8820B
Mit dem Keysight F8820B PROPSIM FS16 RF Channel Emulator können Sie im Labor Benchmarking von Geräten, Basisstationen, digitalen Funkgeräten und Sensorsystemen über den gesamten Produktworkflow hinweg durchführen - von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Abnahme und Leistungsoptimierung im Feld.
Der F8820B PROPSIM FS16 HF-Kanalemulator von Keysight ermöglicht Ihnen das In-Lab-Benchmarking von Geräten, Basisstationen, Digitalradios und Sensorsystemen über den gesamten Produkt-Workflow hinweg – von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Abnahme und Optimierung der Feldleistung. PROPSIM FS16 emuliert die dynamischen Funkkanäle zwischen Sendern und Empfängern in Echtzeit. Er unterstützt kosteneffizient unidirektionale und bidirektionale Fading-Testkonfigurationen, die für kabellose Tests in 6G-, 5G-, LTE- sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen erforderlich sind.
F8820B unterstützt eine Vielzahl von Einsatzszenarien:
F8820A
Mit dem F8820A PROPSIM FS16 RF Channel Emulator können Sie im Labor Benchmarking-Tests von Geräten, Basisstationen, Digitalfunkgeräten und Sensorsystemen über den gesamten Produktworkflow hinweg durchführen – von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Abnahme und Optimierung der Feldleistung.
Der F8820A PROPSIM FS16 RF Channel Emulator von Keysight ermöglicht Ihnen das Benchmarking von Geräten, Basisstationen, Digitalradios und Sensorsystemen im Labor über den gesamten Produkt-Workflow hinweg – von Forschung und Entwicklung bis hin zur Abnahme und Optimierung der Feldleistung. PROPSIM FS16 emuliert die dynamischen Funkkanäle zwischen Sendern und Empfängern in Echtzeit. Er unterstützt auf kostengünstige Weise unidirektionale und bidirektionale Fading-Testkonfigurationen, die bei Drahtlostests über 5G-, LTE- sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen hinweg erforderlich sind.
Der F8820A unterstützt eine Vielzahl von Einsatzszenarien:*
* Erfordert entsprechende Produktkonfiguration und Lizenzen
F8800B
Der marktführende F8800B PROPSIM F64 RF-Kanalemulator von Keysight ermöglicht es Anwendern, Benchmarking von Geräten, Basisstationen, Digitalfunkgeräten und Sensorsystemen über den gesamten Produktworkflow hinweg durchzuführen – von Forschung und Entwicklung bis hin zur Abnahme und Optimierung der Feldleistung.
Der marktführende F8800B PROPSIM F64 RF-Kanalemulator von Keysight ermöglicht Anwendern Benchmarking von Geräten, Basisstationen, Digitalfunkgeräten und Sensorsystemen entlang des gesamten Produktworkflows – von Forschung und Entwicklung über die Abnahme bis hin zur Optimierung der Feldleistung. Durch die Durchführung der meisten Tests in einer realistischen Laborumgebung können Anwender die Markteinführungszeit durch höhere Produktreife optimieren und die Kosten für Produktentwicklung und -wartung senken.
Der F8800B unterstützt eine Vielzahl von Einsatzszenarien und Technologien:
F8800A
Der erste auf dem Markt erhältliche F8800A PROPSIM F64 HF-Kanalemulator von Keysight ermöglicht Anwendern das Benchmarking von Geräten, Basisstationen, digitalen Funkgeräten und Sensorsystemen über den gesamten Produktworkflow hinweg, von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Abnahme und Leistungsoptimierung im Feld.
Der marktführende F8800A PROPSIM F64 RF-Kanalemulator von Keysight ermöglicht Anwendern Benchmarking von Geräten, Basisstationen, Digitalfunkgeräten und Sensorsystemen entlang des gesamten Produktworkflows – von Forschung und Entwicklung über die Abnahme bis hin zur Optimierung der Feldleistung. Durch die Durchführung der meisten Tests in einer realistischen Laborumgebung können Anwender die Markteinführungszeit durch höhere Produktreife optimieren und die Kosten für Produktentwicklung und -wartung senken.
Der F8800A unterstützt eine Vielzahl von Einsatzszenarien:*
* Erfordert entsprechende Produktkonfiguration und Lizenzen
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Die PROPSIM-Hardware ermöglicht es Ingenieuren, reale Funkkanalbedingungen in einer Laborumgebung zu simulieren. Sie dient dazu, das Verhalten von Signalen in komplexen Funkumgebungen wie städtischen, ländlichen oder Innenraumumgebungen für verschiedene Technologien wie 5G, 6G, LTE, Wi-Fi 6/7, V2X, Satellitenkommunikation und darüber hinaus zu emulieren.
Mit Kanenemulations-Hardware können Entwicklungsteams drahtlose Geräte und Systeme unter kontrollierten, reproduzierbaren Störeinflüssen wie Mehrwegfading, Doppler-Verschiebung, Verzögerungen, Handovers, Interferenzen und MIMO-Kanalverhalten testen. Sie unterstützt das gesamte Spektrum von der frühen F&E und Prototypenentwicklung bis hin zur Konformitäts- und Systemvalidierung, was sie zu einer geschäftskritischen Lösung für Telekommunikations-, Automobil-, Satelliten- und IoT-Anwendungen macht.
Ja, PROPSIM wird derzeit von führenden Forschungslaboren und Telekommunikationsanbietern für die frühe 6G-Entwicklung eingesetzt. Es ermöglicht das Testen von:
Die Kanenemulations-Hardware unterstützt flexible Wellenformdefinitionen sowie offene APIs und stellt eine ideale Plattform für die 6G-Prototypenentwicklung, Simulationsvalidierung und Echtzeit-Hardware-in-the-Loop-Tests (HIL) dar.
PROPSIM-Hardware bietet modulare Konfigurationen, die von 2-Kanal-Benchtop-Setups bis hin zu vollständigen Mehrelement-Testumgebungen mit Dutzenden von Ports für Basisstationen, Benutzerendgeräte (UE) und Satellitenterminals skalierbar sind. Das modulare Design unterstützt die Erweiterung für steigende Komplexität, wie das Hinzufügen weiterer räumlicher Pfade, die Erhöhung der Frequenzabdeckung oder die Einbindung von Interferenzen und Störprofilen für Verteidigungsanwendungen.
Kanalemulator-Hardware ermöglicht eine realistische räumliche Kanalmodellierung für komplexe Antennensysteme mit:
Dies ermöglicht es Forschern und Validierungsteams, die Leistungsfähigkeit von Massive-MIMO-Basisstationen, UE-Beam-Tracking und räumlichen Multiplexing-Algorithmen unter realistischen HF-Bedingungen genau zu testen.