Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
El hardware de emulación de canales PROPSIM de Keysight reproduce en el laboratorio las condiciones reales de las comunicaciones por radio para acelerar el desarrollo y la validación de sistemas 5G, 6G, WLAN y satelitales. Diseñados para emular con precisión entornos de RF complejos, incluyendo MIMO masivo (múltiples entradas/múltiples salidas), formación de haces y movilidad de alta velocidad, los emuladores de canal PROPSIM permiten realizar pruebas escalables y repetibles en las bandas por debajo de los 6 GHz y de ondas milimétricas (mmWave). Tanto si está desarrollando estaciones base, dispositivos o terminales satelitales, nuestras soluciones de emulación de canales ayudan a reducir la dependencia de las pruebas sobre el terreno al replicar el desvanecimiento multitrayecto, los efectos Doppler y los traspasos en un entorno controlado.
Emule la propagación en el mundo real para sistemas MIMO masivos y antenas activas con un modelado espacial y dinámico preciso en docenas de canales de RF.
Admite emulación en frecuencias inferiores a 6 GHz y mmWave, con anchos de banda escalables de hasta 1,6 GHz, ideal para 5G New Radio (NR), FR2 y exploración 6G.
Ajuste dinámicamente los parámetros de desvanecimiento, movilidad e interferencia durante las pruebas OTA en directo para simular los efectos de propagación que varían con el tiempo.
Cree escenarios de prueba personalizados para emular canales de radio dinámicos coherentes en fase y tiempo para probar diversos transceptores de RF.
Maximum number of channels
16 to 64
Maximum RF bandwidth
1,200 MHz to 1,600 MHz
Frequency range
3 MHz to 450 MHz, 450 MHz to 3 GHz, 450 MHz to 6 GHz, 6 GHz to 12 GHz, 7 GHz to 15 GHz, 24.25 GHz to 29.5 GHz, 37 GHz to 43.5 GHz, 450 MHz to 7.25 GHz, 7.25 GHz to 15 GHz
MIMO Topology
16x8, 16x16, 32x8, 32x16, 64x8, 64x16, 2x2, 4x2, 4x4, 8x2, 8x4, 8x8
F8820B
El emulador de canal de RF F8820B PROPSIM FS16 de Keysight le permite realizar pruebas comparativas en laboratorio de dispositivos, estaciones base, radios digitales y sistemas de sensores en todo el flujo de trabajo del producto, desde la investigación y el desarrollo hasta la aceptación y la optimización del rendimiento en campo.
El emulador de canales RF F8820B PROPSIM FS16 de Keysight le permite realizar pruebas comparativas en laboratorio de dispositivos, estaciones base, radios digitales y sistemas de sensores en todo el flujo de trabajo del producto, desde la investigación y el desarrollo hasta la aceptación y la optimización del rendimiento en el campo. PROPSIM FS16 emula los canales de radio dinámicos entre transmisores y receptores en tiempo real. Admite de forma rentable configuraciones de pruebas de desvanecimiento unidireccionales y bidireccionales necesarias en pruebas inalámbricas en aplicaciones 6G, 5G, LTE, aeroespaciales y de defensa.
El F8820B admite una amplia gama de escenarios de implementación:
F8820A
El emulador de canales RF F8820A PROPSIM FS16 le permite realizar pruebas comparativas en laboratorio de dispositivos, estaciones base, radios digitales y sistemas de sensores en todo el flujo de trabajo del producto, desde la investigación y el desarrollo hasta la aceptación y la optimización del rendimiento en el campo.
El emulador de canales RF F8820A PROPSIM FS16 de Keysight le permite realizar pruebas comparativas en laboratorio de dispositivos, estaciones base, radios digitales y sistemas de sensores en todo el flujo de trabajo del producto, desde la investigación y el desarrollo hasta la aceptación y la optimización del rendimiento en el campo. PROPSIM FS16 emula los canales de radio dinámicos entre transmisores y receptores en tiempo real. Es compatible de forma rentable con las configuraciones de pruebas de desvanecimiento unidireccionales y bidireccionales necesarias en las pruebas inalámbricas en aplicaciones 5G, LTE, aeroespaciales y de defensa.
El F8820A es compatible con una amplia gama de escenarios de implementación:*
* Requiere la configuración y las licencias de producto aplicables
F8800B
El emulador de canales RF F8800B PROPSIM F64 de Keysight, pionero en el mercado, permite a los usuarios realizar evaluaciones comparativas de dispositivos, estaciones base, radios digitales y sistemas de sensores en todo el flujo de trabajo del producto, desde la investigación y el desarrollo hasta la aceptación y la optimización del rendimiento en el campo.
El emulador de canales RF F8800B PROPSIM F64 de Keysight, pionero en el mercado, permite a los usuarios realizar evaluaciones comparativas de dispositivos, estaciones base, radios digitales y sistemas de sensores en todo el flujo de trabajo del producto, desde la investigación y el desarrollo hasta la aceptación y la optimización del rendimiento en el campo. Al realizar la mayor parte de las pruebas en un entorno de laboratorio realista, los usuarios pueden optimizar el tiempo de comercialización con una mayor madurez y reducir los costes relacionados con el desarrollo y el mantenimiento de los productos.
El F8800B es compatible con una amplia gama de escenarios de implementación y tecnologías:
F8800A
El emulador de canal RF F8800A PROPSIM F64 de Keysight, el primero en el mercado, permite a los usuarios realizar evaluaciones comparativas de dispositivos, estaciones base, radios digitales y sistemas de sensores en todo el flujo de trabajo del producto, desde la investigación y el desarrollo hasta la aceptación y la optimización del rendimiento en campo.
El emulador de canales RF F8800A PROPSIM F64 de Keysight, pionero en el mercado, permite a los usuarios realizar evaluaciones comparativas de dispositivos, estaciones base, radios digitales y sistemas de sensores en todo el flujo de trabajo del producto, desde la investigación y el desarrollo hasta la aceptación y la optimización del rendimiento en el campo. Al realizar la mayor parte de las pruebas en un entorno de laboratorio realista, los usuarios pueden optimizar el tiempo de comercialización con una mayor madurez y reducir los costes relacionados con el desarrollo y el mantenimiento del producto.
El F8800A es compatible con una amplia gama de escenarios de implementación:*
* Requiere la configuración y las licencias de producto aplicables
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
El hardware de PROPSIM permite a los ingenieros reproducir las condiciones reales de los canales inalámbricos en un entorno de laboratorio. Se utiliza para emular el comportamiento de las señales en entornos de radiofrecuencia complejos, como despliegues urbanos, rurales o en interiores, y en tecnologías como 5G, 6G, LTE, Wi-Fi 6/7, V2X, satélite y otras.
Con el hardware de emulación de canales, los equipos pueden probar dispositivos y sistemas inalámbricos en condiciones controladas y repetibles, como el desvanecimiento multitrayecto, el efecto Doppler, el retraso, los traspasos, las interferencias y el comportamiento de los canales MIMO. Es compatible con todo, desde la I+D inicial y la creación de prototipos hasta la conformidad y la validación de sistemas, lo que lo convierte en una solución fundamental para aplicaciones de telecomunicaciones, automoción, satélites e IoT.
Sí, PROPSIM es utilizado actualmente por los principales laboratorios de investigación y proveedores de telecomunicaciones para el desarrollo inicial de la 6G. Permite realizar pruebas de:
El hardware de emulación de canales admite definiciones de formas de onda flexibles y API abiertas, y es una plataforma ideal para la creación de prototipos 6G, la validación de simulaciones y las pruebas de hardware en bucle (HIL) en tiempo real.
El hardware de PROPSIM ofrece configuraciones modulares que van desde sistemas de sobremesa de 2 canales hasta bancos de pruebas completos con múltiples nodos y docenas de puertos para estaciones base, equipos de usuario (UE) y terminales satelitales. Su diseño modular permite ampliar el sistema para aumentar su complejidad, por ejemplo, añadiendo más trayectorias espaciales, ampliando la cobertura de frecuencias o incorporando perfiles de interferencia y bloqueo para aplicaciones de defensa.
El hardware del emulador de canales proporciona un modelado espacial realista de los canales para sistemas de antenas complejos con:
Esto permite a los investigadores y equipos de validación probar con precisión el rendimiento de las estaciones base MIMO masivas, el seguimiento de haces UE y los algoritmos de multiplexación espacial en condiciones de RF realistas.