Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Von der frühen Forschung und Entwicklung sowie der Prüfung der Normenkonformität bis hin zur Fertigung
Hochgeschwindigkeits-Empfängercharakterisierung für fehlerfreie Datenübertragung
Platzsparendes Rack dank Hochgeschwindigkeits-Signalerfassung in PXI- und AXI-Formfaktoren
Entdecken Sie unsere Switch-Measure-Mainframes und -Module für die Designverifizierung und automatisierte Tests.
Entdecken Sie modulare BERTs mit anpassbaren Komponenten für maßgeschneiderte Hochgeschwindigkeits-Digitalschnittstellentests.
Die Keysight BERTs sind jetzt in einer einzigen Leistungsklasse, der XE8-Klasse, erhältlich und umfassen die BERTs der M8000-Serie. Diese BERTs sind für Hochgeschwindigkeitstests digitaler Schnittstellen konzipiert und ermöglichen die präzise Charakterisierung, Validierung und Belastungsprüfung digitaler Empfänger. BERTs sind modulare Geräte, bestehend aus einem Mustergenerator, einem Fehlerdetektor bzw. -analysator und einem Taktdatenwiederherstellungsmodul. Sie werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt – darunter Rechenzentrumsverbindungen, optische Transceiver, Hochgeschwindigkeits-Speicherschnittstellen und serielle Busse der nächsten Generation – und unterstützen wichtige Standards wie PCIe®, DDR, USB und Ethernet (100G/400G/800G/100G). 1.6T Wählen Sie aus unseren beliebtesten BERT-Konfigurationen basierend auf den unterstützten Datenraten und der Leitungscodierung oder konfigurieren Sie eine Konfiguration, die speziell auf Ihre Anwendungsanforderungen zugeschnitten ist.
Die modularen Digitalisierer von Keysight sind leistungsstarke Signalerfassungsgeräte für die schnelle und präzise Erfassung von Signalformen in automatisierten Test- und Messsystemen. Basierend auf PXIe und AXIe bieten sie hohe Abtastraten und große Bandbreiten in kompakter Bauform und eignen sich daher ideal für komplexe Testumgebungen in der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigungsindustrie, der Kommunikationstechnik und der Halbleiterprüfung.
Keysight Datenerfassungssysteme (DAQ) erfassen und digitalisieren elektrische und physikalische Signale wie Spannung, Strom, Temperatur und Druck präzise und zuverlässig in realen Umgebungen. Sie werden in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Energiewirtschaft und Elektronikfertigung eingesetzt und unterstützen vielfältige Anwendungen, darunter Sensorvalidierung, Umweltüberwachung und Funktionstests. Dank ihres modularen Aufbaus und der flexiblen Kanalskalierbarkeit eignen sie sich für unterschiedlichste Anwendungen – von kleinen Tischgeräten bis hin zu großen automatisierten Testsystemen. Keysight DAQs gewährleisten hohe Genauigkeit, Zuverlässigkeit und einfache Integration und somit Leistung, Qualität und Effizienz in Forschung und Entwicklung sowie in der Serienproduktion.
Mit über 30 Steckmodulen – darunter Niederfrequenz-, HF- und Mikrowellen-Schalter bis zu 26,5 GHz, digitale E/A- und D/A-Wandler – und der Wahl zwischen 3- oder 8-Steckplatz-Gehäusen können Sie das modulare Datenerfassungssystem konfigurieren, das am besten zu Ihrer Anwendung passt.
Die modularen Bitfehlerratentester (BERTs) von Keysight bestehen aus einzelnen, austauschbaren Komponenten und bilden so die leistungsstarken BERT-Lösungen zum Testen von digitalen Hochgeschwindigkeitsschnittstellen. Diese Geräte umfassen individuelle Mustergeneratoren, Fehlerdetektoren, Analysatoren und Taktdatenwiederherstellungsmodule, um den sich wandelnden Testanforderungen gerecht zu werden. Sie können Ihre eigene BERT-Konfiguration basierend auf Datenrate, Modulationsformat und funktionalen Anforderungen zusammenstellen und so ein Setup an Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen anpassen.
Die Keysight BERTs sind jetzt in einer einzigen Leistungsklasse, der XE8-Klasse, erhältlich und umfassen die BERTs der M8000-Serie. Diese BERTs sind für Hochgeschwindigkeitstests digitaler Schnittstellen konzipiert und ermöglichen die präzise Charakterisierung, Validierung und Belastungsprüfung digitaler Empfänger. BERTs sind modulare Geräte, bestehend aus einem Mustergenerator, einem Fehlerdetektor bzw. -analysator und einem Taktdatenwiederherstellungsmodul. Sie werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt – darunter Rechenzentrumsverbindungen, optische Transceiver, Hochgeschwindigkeits-Speicherschnittstellen und serielle Busse der nächsten Generation – und unterstützen wichtige Standards wie PCIe®, DDR, USB und Ethernet (100G/400G/800G/100G). 1.6T Wählen Sie aus unseren beliebtesten BERT-Konfigurationen basierend auf den unterstützten Datenraten und der Leitungscodierung oder konfigurieren Sie eine Konfiguration, die speziell auf Ihre Anwendungsanforderungen zugeschnitten ist.
Die modularen Digitalisierer von Keysight sind leistungsstarke Signalerfassungsgeräte für die schnelle und präzise Erfassung von Signalformen in automatisierten Test- und Messsystemen. Basierend auf PXIe und AXIe bieten sie hohe Abtastraten und große Bandbreiten in kompakter Bauform und eignen sich daher ideal für komplexe Testumgebungen in der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigungsindustrie, der Kommunikationstechnik und der Halbleiterprüfung.
Keysight Datenerfassungssysteme (DAQ) erfassen und digitalisieren elektrische und physikalische Signale wie Spannung, Strom, Temperatur und Druck präzise und zuverlässig in realen Umgebungen. Sie werden in Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Energiewirtschaft und Elektronikfertigung eingesetzt und unterstützen vielfältige Anwendungen, darunter Sensorvalidierung, Umweltüberwachung und Funktionstests. Dank ihres modularen Aufbaus und der flexiblen Kanalskalierbarkeit eignen sie sich für unterschiedlichste Anwendungen – von kleinen Tischgeräten bis hin zu großen automatisierten Testsystemen. Keysight DAQs gewährleisten hohe Genauigkeit, Zuverlässigkeit und einfache Integration und somit Leistung, Qualität und Effizienz in Forschung und Entwicklung sowie in der Serienproduktion.
Mit über 30 Steckmodulen – darunter Niederfrequenz-, HF- und Mikrowellen-Schalter bis zu 26,5 GHz, digitale E/A- und D/A-Wandler – und der Wahl zwischen 3- oder 8-Steckplatz-Gehäusen können Sie das modulare Datenerfassungssystem konfigurieren, das am besten zu Ihrer Anwendung passt.
Die modularen Bitfehlerratentester (BERTs) von Keysight bestehen aus einzelnen, austauschbaren Komponenten und bilden so die leistungsstarken BERT-Lösungen zum Testen von digitalen Hochgeschwindigkeitsschnittstellen. Diese Geräte umfassen individuelle Mustergeneratoren, Fehlerdetektoren, Analysatoren und Taktdatenwiederherstellungsmodule, um den sich wandelnden Testanforderungen gerecht zu werden. Sie können Ihre eigene BERT-Konfiguration basierend auf Datenrate, Modulationsformat und funktionalen Anforderungen zusammenstellen und so ein Setup an Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen anpassen.
Wählen Sie aus einer breiten Palette an BERT-, Digitalisierer- und DAQ-Software sowie Zubehör, die die Konfiguration vereinfachen, Messungen automatisieren und die Einhaltung von Industriestandards gewährleisten. Kombinieren Sie Ihre Software mit den benötigten Kabeln, Kits und Erweiterungsplatinen, um die optimale Messung für Ihre Anwendung durchzuführen.
Kabelgebundene Kommunikation
Charakterisierung von PAM4 mit BER- und SER-Messungen.
Kabelgebundene Kommunikation
Verwenden Sie einen Bitfehlerratentester, um die Kalibrierung und Konformitätsprüfung des 100-Gb/s-pro-Lane-Empfängers durchzuführen.
Kabelgebundene Kommunikation
Kalibrierung und Prüfung von PCIe 6.0-Prüflingen auf Empfängerkompatibilität mit Hochbandbreiten-Oszilloskopen, BERTs und Automatisierungssoftware.
Kabelgebundene Kommunikation
Validierung der Konformität von DDR5-Empfängern mit JEDEC-Standards mittels Testautomatisierung.
Kabelgebundene Kommunikation
Führen Sie während der Produktentwicklungsphase Mehrkanal-Strommessungen mithilfe eines Datenerfassungssystems durch.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Ein Bitfehlerratentester (BERT), ein Digitalisierer und ein Datenerfassungssystem (DAQ) erfüllen unterschiedliche Messaufgaben.
Die wichtigsten Spezifikationen hängen davon ab, ob der Fokus der Messung auf Bitfehlern, Wellenformtreue oder der Langzeit-Signalerfassung liegt.
Im Gegensatz zu Allzweckinstrumenten bestimmen diese Spezifikationen direkt, ob ein System Signale in Hochgeschwindigkeits-, Mixed-Signal- oder Langzeitmessumgebungen präzise erfassen, belasten oder validieren kann.
BERTs eignen sich optimal zur Validierung der Zuverlässigkeit und der Sicherheitsmargen von seriellen Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsverbindungen. Typische Anwendungsfälle umfassen die Prüfung der Empfängerkonformität mit elektrischen und optischen Standards, die Charakterisierung von Verbindungen und Backplanes sowie Stresstests von Transceivern unter Jitter, Rauschen und Dämpfung.
Im Gegensatz zu Oszilloskopen oder Digitalisierern quantifizieren BERTs die Verbindungsleistung direkt durch Bitfehlerratenmessungen und sind daher unerlässlich für die Bewertung der Langzeitstabilität, der Effizienz der Vorwärtsfehlerkorrektur und der Systemrobustheit in Rechenzentren, Netzwerken und Hochgeschwindigkeitsrechneranwendungen.
Digitalisierer und Datenerfassungssysteme werden durch softwaregesteuerte Auslösung, Synchronisierung und Datenstreaming in automatisierte Testsysteme integriert.
Digitalisierer werden häufig dort eingesetzt, wo die Erfassung von Wellenformen mit hoher Bandbreite mit anderen Instrumenten zur Signalintegritätsprüfung oder Zeitbereichsanalyse korreliert werden muss.
Datenerfassungssysteme (DAQs) hingegen eignen sich hervorragend für automatisierte Validierungs- und Fertigungsprozesse, die synchronisierte Messungen über viele Kanäle und längere Zeiträume erfordern.
Beide Instrumententypen unterstützen skalierbare Testarchitekturen durch die Ermöglichung wiederholbarer Messungen, zentralisierter Datenverarbeitung und Integration in Testautomatisierungs-Frameworks, die in F&E- und Produktionsumgebungen eingesetzt werden.
Die Messgenauigkeit hängt von Kalibrierung, Signalwegkontrolle und Synchronisierung der Messgeräte ab. Ingenieure gewährleisten zuverlässige Ergebnisse durch rückführbare Kalibrierung, geeignete Bandbreitenwahl und hochwertige Verkabelung zur Minimierung von Dämpfung und Reflexionen. Bei Hochgeschwindigkeitsmessungen sind Timing-Ausrichtung, Taktstabilität und Jitter-Management entscheidend für die Signalintegrität. Regelmäßige Verifizierungsroutinen und die automatische Korrektur von Verstärkungs-, Offset- und Timingfehlern tragen zur Konsistenz der Testaufbauten bei.