Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
3D Interconnect Designer bietet eine flexible Modellierungs- und Optimierungsumgebung für jede Art von fortschrittlicher Verbindungsstruktur, einschließlich Chiplets, gestapelten Chips, Gehäusen und Leiterplatten.
Profitieren Sie von einer schnelleren digitalen Fahrzeugvalidierung zu geringeren Kosten mit einer Inzahlungnahme.
Simulieren Sie jeden Teil Ihrer Rechenzentrumsinfrastruktur. Simulieren Sie alles. Optimieren Sie alles.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Erreichen Sie schnelle und präzise Tests auf Platinenebene mit robusten Inline- und Offline-ICT-Systemen, die für die moderne Fertigung entwickelt wurden.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Punktgenaue Störungen mit der Nachbearbeitungssoftware für das Spektrummanagement im Labor.
Mit diesem Auswahltool können Sie schnell das beste Netzteil für Ihre ATE-Anforderungen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ermitteln.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
11742A
Unterdrücken Sie niederfrequente Signale, die teure Messgeräte beschädigen oder die Messgenauigkeit beeinträchtigen können.
Der Sperrkondensator Keysight 11742A blockiert Gleichstromsignale unter 45 MHz und lässt Signale bis 26,5 GHz durch. Er eignet sich ideal für den Einsatz mit Hochfrequenzoszilloskopen oder in vorgespannten Mikrowellenschaltungen und unterdrückt niederfrequente Signale, die teure Messgeräte beschädigen oder die Genauigkeit Ihrer HF- und Mikrowellenmessungen beeinträchtigen können.
Erfahren Sie mehr über Keysight DC-Blöcke.
N2881A
Mit diesem Paar Blockkondensatoren lassen sich unerwünschte Gleichstromkomponenten des Eingangssignals bis zu 30 V unterdrücken.
Die N2881A DC-Sperrkondensatoren können in Reihe mit dem N2880A InfiniiMax Inline-Dämpfungsglied verwendet werden, um unerwünschte DC-Komponenten des Eingangssignals bis zu 30 V zu blockieren.
N9398C
Der N9398C DC-Block lässt Wechselstromsignale von 50 kHz bis 26,5 GHz passieren, während er Gleichspannungs- und Gleichstromkomponenten blockiert.
Der Keysight N9398C DC-Block setzt neue Maßstäbe in der DC-Sperre mit einem Leistungsspektrum von 50 kHz bis 26,5 GHz. Dieser DC-Block zeichnet sich durch einen breiten Frequenzbereich, hervorragende Rückflussdämpfung, sehr geringe Einfügungsdämpfung und ausgezeichnete Temperaturstabilität aus.
Erfahren Sie mehr über Keysight DC-Blöcke.
N9398F
Der N9398F DC-Block lässt Wechselstromsignale von 50 kHz bis 50 GHz passieren, während er Gleichspannungs- und Gleichstromkomponenten blockiert.
Der Keysight N9398F DC-Block setzt neue Maßstäbe in der DC-Sperre mit einem Leistungsspektrum von 50 kHz bis 50 GHz. Dieser DC-Block zeichnet sich durch einen breiten Frequenzbereich, hervorragende Rückflussdämpfung, sehr geringe Einfügedämpfung und ausgezeichnete Temperaturstabilität aus.
Erfahren Sie mehr über Keysight DC-Blöcke.
N9398G
Der N9398G DC-Block lässt Wechselstromsignale von 700 kHz bis 67 GHz passieren, während er Gleichspannungs- und Gleichstromkomponenten blockiert.
Der Keysight N9398G DC-Block setzt neue Maßstäbe in der DC-Sperre mit einer spezifizierten Leistung von 700 kHz bis 67 GHz. Dieser DC-Block zeichnet sich durch einen breiten Frequenzbereich, hervorragende Rückflussdämpfung, sehr geringe Einfügedämpfung und ausgezeichnete Temperaturstabilität aus.
N9399C
Der N9399C DC-Block lässt Wechselstromsignale von 700 kHz bis 26,5 GHz passieren, während er Gleichspannungs- und Gleichstromkomponenten blockiert.
Der Keysight N9399C DC-Block setzt neue Maßstäbe in der DC-Sperre mit einem Leistungsspektrum von 700 kHz bis 26,5 GHz. Dieser DC-Block zeichnet sich durch einen breiten Frequenzbereich, hervorragende Rückflussdämpfung, sehr geringe Einfügedämpfung und ausgezeichnete Temperaturstabilität aus.
Erfahren Sie mehr über Keysight DC-Blöcke.
N9399F
Der N9399F DC-Block lässt Wechselstromsignale von 700 kHz bis 50 GHz passieren, während er Gleichspannungs- und Gleichstromkomponenten blockiert.
Der Keysight N9399F DC-Block setzt neue Maßstäbe in der DC-Sperre mit einer spezifizierten Leistung von 700 kHz bis 50 GHz. Dieser DC-Block zeichnet sich durch einen breiten Frequenzbereich, hervorragende Rückflussdämpfung, sehr geringe Einfügungsdämpfung und ausgezeichnete Temperaturstabilität aus.
Erfahren Sie mehr über Keysight DC-Blöcke.