FieldFox Handheld Kombinationsanalysator, 26.5 GHz

Robustes All-in-One-Handgerät N9918D FieldFox für Spektrumüberwachung, Signalanalyse, Störungssuche und Kabeltests bis zu 26,5 GHz.

Produktbild
  • VNA capabilities

    Yes - optional

  • Maximum frequency

    26.5 GHz

  • Maximum IQ streaming bandwidth

    120 MHz

  • Maximum analysis bandwidth

    120 MHz

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Breitbandsignale erfassen, analysieren und darauf reagieren

FieldFox bietet umfassende Funktionen für Spektrumüberwachung, Signalanalyse und -generierung, Störungssuche sowie Kabel- und Antennentests – entwickelt für den Einsatz sowohl im Feld als auch im Labor.

Messen Sie Signale von 9 kHz bis 26.5 GHz mit dem Keysight N9918D FieldFox Handheld-Analysator.

  • Durchführung von Spektrumanalysen, Vektornetzwerkanalysen, Kabel- und Antennentests, Impulserzeugung und Leistungsmessungen.
  • Erfassen Sie schwer fassbare Signale mit einer lückenlosen Echtzeit-Bandbreite von bis zu 120 MHz.
  • Streamen Sie Breitband-IQ-Daten mit einer Bandbreite von bis zu 120 MHz.
  • Führen Sie präzise Spektrumanalysatormessungen (±0,1 dB) durch, ohne dass eine Aufwärmphase des Instruments erforderlich ist.
  • Nutzen Sie den intuitiven Touchscreen für eine vereinfachte Dateiverwaltung.
  • Ein leichtes Gerät mit einem Gewicht von nur 3,6 kg (8 lb) in einem robusten, wetterfesten Design.

Was enthalten ist:

  • AC/DC-Adapter
  • Lokalisiertes Netzkabel
  • Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
  • Weiche Tragetasche mit Rucksack- und Schultergurten
  • Kurzanleitung