12 GSa/s Arbiträrsignalgenerator

M8121A Breitband-12GSa/s Optische Datenschnittstelle (ODI) modular streamfähiger AWG, bis zu 14 Bit vertikale Auflösung und bis zu -90 dBc störungsfreier Dynamikbereich (SFDR).

Produktbild
  • Slots

    2

  • Bandwidth

    5 GHz

  • Number of channels

    2

  • Functionality

    Arbitrary Waveform Generator

  • Platform

    AXIe

  • Maximum sample rate

    12 GSa/s

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

12 GSa/s Streaming-Arbiträrsignalgenerator

Funktionsweise

  • Hochleistungsfähiger Streaming-Arbiträrsignalgenerator mit bis zu 12 GSa/s
  • Vollständiges, lückenloses Streaming von Rohdaten oder I/Q-Samples von kompatiblen Speichermedien, DSPs, Digitalisierern oder kundenspezifischer Hardware.
  • Bis zu 2 Kanäle in einem 2U AXIe-Modul, gesteuert über einen externen PC oder AXIe-Systemcontroller
  • 1- oder 2-Kanal-AWG-Modul mit
    • 14-Bit-Auflösung bis zu 8 GSa/s
    • 12-Bit-Auflösung bis zu 12 GSa/s
  • Variable Abtastrate von 1 GSa/s bis 8 oder 12 GSa/s
  • Analoge Bandbreite bis zu 5 GHz
  • Störgeräuschfreier Dynamikbereich (SFDR) bis zu -90 dBc typisch
  • Harmonische Verzerrung (HD) bis zu -72 dBc typisch
  • Interner Breitband-Taktgenerator mit optionalem rauscharmen Takteingang
  • Optionale digitale Echtzeit-Signalverarbeitung im proprietären ASIC von Keysight Technologies, Inc. zur digitalen Aufwärtswandlung auf IF1

Leistung

  • 12-Bit-Auflösung bis zu 12 GSa/s
  • 14-Bit-Auflösung bis zu 8 GSa/s
  • Analoge Bandbreite bis zu 5 GHz
  • Störfreier Dynamikbereich (SFDR) -90 dBc bei 100 MHz

Optische Datenschnittstelle

  • 2 x 160 Gbit/s optische Streaming-Schnittstelle
  • Unterstützt das Streaming von Samples in voller Datenrate und ohne Unterbrechung in den M8121A von kompatiblen Speichermedien, digitalen Signalverarbeitungsgeräten (DSP) oder Digitalisierern oder kundenspezifischer Hardware.
  • Synchronisationseingang für deterministische Latenz, z. B. von einem Digitalisierereingang zum M8121A-Ausgang

Zwei Ausgabepfade für unterschiedliche Anwendungen

  • Direkter DAC – optimiert für beste SFDR- und HD-Qualität
    • SFDR bis zu -90 dBc (typ.), Ausgang = 100 MHz, gemessen von DC bis 2 GHz
    • Amplitude 350 mVpp ... 700 mVpp, Offset –20 mV ... +20 mV
    • Differenzausgang
  • Optionaler DC-gekoppelter Verstärker
    • Amplitude 500 mVpp ... 1,0 Vpp; (Überprogrammierung bis auf 150 mV möglich)
    • Ausgangsspannungsbereich: –1,0 V … +3,3 V
    • Differenzausgang

Mehrkanal-Synchronisationsmodul M8192A

  • Phasenkohärente Synchronisation von bis zu sechs M8121A-Modulen (= 12 Kanäle)
  • Ein Trigger-Eingang kann bis zu sechs M8121A-Module mit deterministischer Latenz auslösen.
  • Der Skew kann mit einer Verzögerungsauflösung von 50 fs zwischen je zwei Kanälen eingestellt werden.
  • 1U AXIe-Modul für hohe Portdichte
Der M8121A bietet eine einzigartige Kombination aus herausragender Signalqualität, hoher Bandbreite und unbegrenzter Wiedergabezeit. Über eine optische Datenschnittstelle mit bis zu 160 Gbit/s empfängt der M8121A Real- oder komplexe Samples von kompatiblen Speichermedien, DSP-Modulen, Digitalisierern oder kundenspezifischer Hardware. Ein digitaler Aufwärtswandler ist im Kern-ASIC des M8121A integriert.