VT5-Vektor-Transceiver für 5G-Multiband-Tests

Das S9115A ist ein Mehrband-Transceiversystem für signalfreie Messungen. Das S9115A-System unterstützt mehrere Keysight Remote Radio Heads (RRH) und ermöglicht in Kombination mit dem M1749B RRH 5G-NR-Messungen von 22,7 GHz bis 49,2 GHz sowie FR1-Fähigkeit von 380 MHz bis 13 GHz.

Produktbild
  • Wireless standard

    FR1, FR2

  • Maximum frequency

    49.2 GHz

  • Maximum bandwidth

    1.2 GHz

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

Anwendungsbereiche: Massentests von 5G-NR-Netzwerkgeräten und Funkkomponenten

  • 5G NR Basisstations-Transceiversysteme
  • 5G NR-Komponenten, einschließlich Remote Radio Heads (RRH), Distributed Units (DU), aktiven Antennenarrays, Verstärkern und Chipsätzen
  • Leistungs-, SEM-, ACLR-, EVM- und weitere Messungen mit bekannter und in der Industrie bewährter Anwendungssoftware (N9085EM0E 5G NR Measurement Application)

Vorteile

  • Geringere Testkosten dank reduziertem Platzbedarf im Vergleich zu Tischgeräten und extrem hohem Testdurchsatz („Cloud-fähig“)
  • Die OTA-Bereitschaft spart Platz und Kosten durch einzelne bidirektionale Remote-Köpfe mit integrierter Umschaltung für zwei Polarisationen im gesamten Frequenzband von 22,7 GHz bis 49,2 GHz und liefert so optimale Leistung und EVM in der Kammer.
  • Fertigungseffektivität: 1,2 GHz Bandbreite über den gesamten Frequenzbereich für Senden/Empfangen mit niedrigem EVM und ACLR, Betrieb als Einzelgerät (einschließlich: Schaltung, Köpfe, API, Messungen), einfache Automatisierung mit kalibrierter Systemgenauigkeit, die Nacharbeit und Fehldiagnosen reduziert.
  • Minimieren Sie die Testentwicklungszeit durch die Wiederverwendung von vorhandenem Code aus anderen Keysight-Lösungen ohne Signalisierung wie E6681A, S9110A und S9101A.
  • Unterstützt sowohl FR1- als auch FR2-Messungen im selben System, ohne dass die Testverkabelung geändert werden muss

Funktionsweise

  • Breitbandsignalerzeugung und -analyse von 5G NR (3GPP Release 15 und höher) Wellenformen in beiden Frequenzbereichen: FR1 (380 MHz bis 13 GHz) und FR2 (22,7 GHz bis 49,2 GHz)
  • Ausstattungsmerkmale mit „OTA-freundlicher“, erweiterbarer Architektur: Vermeidung hoher Verluste durch Schaltung und lange Kabelwege, Unterstützung von einem oder zwei abgesetzten mmWave-Messköpfen und -Polarisationen sowie mehreren Sende-/Empfangskanälen (Tx/Rx).

Messanwendungen und Software

  • Das System S9115A umfasst die Keysight N9085EM0E 5G NR Messanwendung und die Y9085EM0E 5G NR Nicht-Signalisierungs-Wellenform- und Messanwendung.
  • Empfohlene Zusatzsoftware: N7631C Signal Studio Pro für 5G NR, N7630C für Pre-5G, N7608C für benutzerdefinierte IQ- und OFDM-Systeme, 89600 VSA-Software und KS8400A Testautomatisierungsplattform

Der Keysight S9115A 5G Multi-Band Vector Transceiver mit einem oder zwei Transceivern deckt FR1 (380 MHz bis 13 GHz) ab, zusammen mit einem oder zwei mmWave-Transceivern, die FR2 (22,7 GHz bis 49,2 GHz) abdecken.