XN4-class USB-Vektor-Netzwerkanalysator, 9 kHz Mindestfrequenz, 6.5 GHz Maximalfrequenz

Kompakter, „gesichtsloser“ USB-Vektor-Netzwerkanalysator (VNA). Flexibler Vier- oder Sechs-Port-VNA, der den Platzbedarf für Tests drastisch reduziert. Bis zu 6,5 GHz.

Produktbild
  • Maximum frequency

    6.5 GHz

  • Number of built-in ports

    4, 6

  • Maximum output power

    10 dBm

  • Maximum number of sources

    2

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Der flexible, leistungsstarke und kompakte VNA bietet einen Frequenzbereich von 9 kHz bis 6,5 GHz.
  • Bei Modellen mit vier Anschlüssen ist optional eine zweite Stromquelle verfügbar (Option 402).
  • Wählen Sie aus einer breiten Palette von Messanwendungen, um einen tieferen Einblick in Ihren HF-Test zu gewinnen.
  • Es verfügt über die gleiche intuitive Benutzeroberfläche wie die leistungsstarken PNAs von Keysight.
  • Schnelle Kalibrierung dank Unterstützung für alle elektronischen Kalibrierungsmodule (ECal) von Keysight.

Was enthalten ist:

  • Schnellstartanleitung
  • USB 3.0-Kabelbaugruppe
  • Netzteil, externer AC/DC-Adapter
  • Netzkabel
  • Kalibrierungszertifikat