Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den optischen Modulationsanalysatoren der Keysight XP7-Klasse gehört der N4391C.
Kein Bild verfügbar
Der optische Modulationsanalysator N4391C besteht aus einem UXR-Echtzeitoszilloskop und einem kalibrierten kohärenten optischen Empfänger. Dank der vollständigen Bandbreiten-Erweiterbarkeit können Sie mit der Entwicklung der Symbolratenklassen für Transceiver für 800 Gbit/s, 1,2 Tbit/s bis 1,6 Tbit/s im DCI (Data Center Interconnect) Schritt halten. Eine neue O-Band-Lösung ermöglicht kohärente Signal- und Gerätetests im aufkommenden 1,3-µm-Wellenlängenband für die Verbindung innerhalb von Rechenzentren.
Frequency range
DC to 110 GHz
Maximum detectable symbol rate
220 Gbaud
Maximum record length
2 GSa
Maximum sample rate
256 GSa/s
Wavelength range options
1527.6 nm to 1620 nm, 1270 nm to 1340 nm
ADC resolution
10 bits
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Der optische Modulationsanalysator (OMA) Keysight N4391C ermöglicht die Entwicklung kohärenter Technologien, die für die Leistungssteigerung moderner Kommunikationssysteme, wie sie beispielsweise in und zwischen Rechenzentren eingesetzt werden, erforderlich sind. Er besteht aus einem Keysight UXR Echtzeit-Oszilloskop und einem kalibrierten kohärenten optischen Empfänger. Der N4391C basiert auf der branchenführenden Rausch- und Bandbreitenleistung der UXR-Serie sowie der zuverlässigen und flexiblen Vektorsignalanalyse-Software (VSA) von Keysight.
Als kompakteste OMA-Lösung ihrer Klasse löst die N4391C Ihre Probleme bei kohärenten Messungen, vereinfacht die Entscheidung für Ihre Testgeräte und schützt Ihre Investition. Sie bietet eine unabhängige Bandbreitenauswahl für optische Messungen über einen eigenen kohärenten Empfänger sowie für elektrische Messungen direkt an den Anschlüssen des Oszilloskops.
Komplex modulierte Signale sind bei der Fernübertragung über dichte Wellenlängenmultiplexverbindungen üblich. Neuere Technologien für die Vernetzung innerhalb von Rechenzentren nutzen jedoch den kohärenten Ansatz im O-Band, um einen höheren Datendurchsatz bei reduziertem Stromverbrauch zu erzielen. Keysight bietet nun neben kohärenten Empfängern für das C- und L-Band auch OMA-kohärente Empfänger für das O-Band an.
Anwendungen
Die Nachfrage nach höheren Übertragungskapazitäten treibt Systeme von 64 Gbaud auf die angestrebten 124 Gbaud und sogar 200 Gbaud voran. Der Keysight N4391C unterstützt Sie dabei, mit dem Bedarf an Testgeräten Schritt zu halten, die die Symbolratenklassen von Transceivern für 800 Gbit/s, 1,2 Tbit/s und 1,6 Tbit/s abdecken – von der frühen Forschung bis zur Entwicklungsphase.
Nicht nur die Symbolraten stellen eine Herausforderung dar, sondern auch die Modulationsformate werden aufgrund der Quadraturamplitudenmodulation höherer Ordnung immer anspruchsvoller, da diese eine verbesserte Rauschleistung erfordert. Die branchenführende effektive Bitanzahl (ENOB) von 5,4 des UXR-Oszilloskops ermöglicht es dem N4391C, diese Herausforderung zu meistern.
Der Keysight N4391C bietet eine Betriebsbandbreite von bis zu 110 GHz und zahlreiche Optionen zur Auswahl von Modulationsformaten. Dazu gehört die Unterstützung benutzerdefinierter Modulationsformate, und das alles mit einem hohen ENOB-Wert bei den höchsten Bandbreiten.
Wählen Sie aus zwei Frequenzbändern
Der N4391C ist in zwei Konfigurationen erhältlich, basierend auf dem Anschlusstyp des UXR-Oszilloskops: 1,85 mm und 1,0 mm. In beiden Fällen verfügt der optische Kohärenzempfänger über denselben Anschlusstyp wie das Oszilloskop. Er besitzt die für das jeweilige Frequenzband geeignete interne Hardware sowie eine Kalibrierung für das gesamte Band. Die werkseitige Kalibrierung reicht für 70 GHz (C-Band und O-Band) in der 1,85-mm-Konfiguration und für 110 GHz in der 1,0-mm-Konfiguration. Der OMA ist vor Ort auf die maximale Frequenz aufrüstbar.
Eine Neuerung des N4391C OMA-Angebots ist die unabhängige und erweiterbare Lizenzierung der optischen und elektrischen Bandbreite für das Oszilloskop und das OMA-System selbst. Dieses System berücksichtigt die zwei Betriebsmodi des Oszilloskops: als Teil des OMA-Systems, wo optische Bandbreite erforderlich ist, und im Standalone-Betrieb (optischer Kohärenzempfänger getrennt), wo die elektrische Bandbreite entscheidend ist. Dank der Unabhängigkeit der Modi können Sie Ihren Teams genau die benötigten Ressourcen zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung stellen.
Alle Konfigurationen des N4391C sind für höhere Bandbreiten sowohl in elektrischen als auch in optischen Ausführungen aufrüstbar. Konfigurationen mit 1,85-mm-Anschluss bieten Bandbreiten von 40 GHz, 50 GHz, 59 GHz oder 70 GHz, die in diesen Schritten auf maximal 70 GHz erweitert werden können. Konfigurationen mit 1,0-mm-Anschluss bieten Bandbreiten von 40 GHz, 59 GHz, 70 GHz, 80 GHz, 100 GHz oder 110 GHz, die ebenfalls in diesen Schritten auf maximal 110 GHz erweitert werden können.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.