Leistungsmesser der PM2-Klasse, Zweikanal

Das Zweikanal-Leistungsmessgerät Keysight N1912A P-Series liefert Messwerte für Spitzenwert, Spitzen-zu-Mittelwert-Verhältnis, Durchschnittsleistung, Anstiegszeit, Abfallzeit und Impulsbreite.

Produktbild
  • Frequency range

    9 kHz to 110 GHz

  • Video bandwidth

    30 MHz

  • Dynamic range

    -70 to +44 dBm

  • Number of channels

    2

  • Peak frequency range

    50 MHz to 50 GHz

  • Peak dynamic range

    -35 to +20 dBm

Top-Konfigurationen

Sehen Sie, was alles enthalten ist und wie Sie Ihr Keysight-Erlebnis verbessern können.

N1912A Zweikanal
N1912A Zweikanal

Modell:

N1912A

QTY

Optionen

1

Leistungsmesser - P-Serie, Zweikanal | Technischer Support KeysightCare - 3 Jahre | Keysight-Garantie (Rückgabe an Keysight) - 3 Jahre.

Highlights

  • 30 MHz Videobandbreite
  • Einzelbild-Echtzeitaufnahme mit 100 MSamples/sec
  • Wichtige Messwerte: Spitzenwert, Mittelwert, Verhältnis von Spitzenwert zu Mittelwert, Anstiegszeit, Abfallzeit und Impulsbreite
  • 22 vordefinierte Formate: WiMAX, DME, HSDPA usw.
  • Eine Bildschirmansicht für die Impulsmessungsanalyse: Automatische Skalierung, automatische Gate-Funktion, Anstiegs-/Abfallzeit, Tastverhältnis usw.
  • Interne Nullstellung und Kalibrierung beim Anschluss an das Prüfobjekt
  • Ihr Messgerät lässt sich ohne zusätzliche Kosten mit der BenchVue Basic Power Meter/Sensor Control and Analysis App (BV0007B) steuern. Diese App vereinfacht die Geräteverbindung und -steuerung. Laden Sie die BenchVue Basic Power Meter/Sensor App (BV0007B) herunter. Bitte beachten Sie, dass die Basisversion keinen KeysightCare-Support beinhaltet und eine Version hinter der lizenzierten Version zurückliegt. Für Zugriff auf die neuesten Funktionen und Support ist die lizenzierte (kostenpflichtige) Version der BenchVue Power Meter/Sensor Control and Analysis App erhältlich.

Bei Verwendung mit den Breitband-Leistungssensoren N192XA bietet das Leistungsmessgerät der P-Serie N1911/12A einen Messfrequenzbereich von 50 MHz bis 40 GHz mit interner Nullpunkt- und Kalibrierungsfunktion.

  • LXI-C-Konformität
  • Mittelwertauslösung für die Messung der durchschnittlichen Leistung
  • Vielseitige Anschlussmöglichkeiten mit USB-, LAN- und GPIB-Standard
  • Statistische Analyse mittels Hochgeschwindigkeits-CCDF (Complementary Cumulative Distribution Function).
  • Kompatibel mit den Industriestandard-Sensoren N8480/8480 und E-Serie, die einen großen Dynamikbereich von -70 bis +44 dBm und einen Frequenzbereich von 9 kHz bis 110 GHz bieten.
  • Kompatibilität mit E932x-Leistungssensoren
  • Differenz- und Verhältnisfunktionen: (AB, BA, A/B und B/A)
  • 2-jähriger Kalibrierungszyklus