Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Der Präzisions-Wellenformanalysator N1060A mit einer Bandbreite von über 90 GHz und einem Restjitter von nur 45 fs ist ein Modul für digitale Kommunikationsanalysatoren (DCA), das mit dem Großrechner N1000A DCA-X kompatibel ist.
Applications
DCA-X Precision Waveform Analyzer Module
Operating System
Windows 10
Maximum memory depth
N/A
Supported Filter Range
16.5 GHz to 100 GHz
Bandwidth options
Up to 85 GHz
Electrical channels
2
Optical channels
0
Number of channels
2 electrical
Module type
Electrical
Form factor
Module
Instrument Type
Equivalent-Time
Type
Equivalent-Time
Maximum bandwidth
90 GHz
Bandwidth
>90 GHz
Wavelength range
N/A
Intrinsic jitter
90 fs rms
Maximum sample rate
250 kHz
Input type
1.0 mm
Maximum electrical bandwidth
95 GHz
Maximum optical bandwidth
N/A
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Der Präzisions-Wellenformanalysator Keysight N1060A ist ein digitales Kommunikationsanalysator-Modul (DCA), das mit dem Keysight N1000A Mainframe kompatibel ist. Wie alle DCA-Module von Keysight bietet auch der N1060A vielfältige Konfigurations- und Leistungsoptionen, um Bandbreite und Taktrückgewinnungs-Datenrate Ihrer Oszilloskoplösung anzupassen.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.