Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Erfolgsgeschichten
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Kein Bild verfügbar
Vertikaler Kompaktantennen-Testbereich (CATR) zur Prüfung der In-Band-Performance und zur Charakterisierung von Antennensystemen.
Use cases
Automotive Radar Manufacturing
Maximum angles of arrival
1
Maximum DUT weight
10 kg
Frequency range
60 GHz to 90 GHz
Measurement type
Indirect far field (IFF)
Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.
Die Keysight F9652A Vertical Compact Antenna Test Range (CATR) erfüllt die Anforderungen an HF-Tests im In-Band-Bereich über Funk bei Millimeterwellen-FR2-, Automobilradar- und NTN-Frequenzen. Die Lösung bietet zudem eine Messumgebung zur Charakterisierung der Leistungsfähigkeit von drahtlosen Systemen und Antennensystemen der Geräte.
Die Plattformarchitektur ermöglicht die Konfiguration der Kammer entsprechend Ihren Frequenzbereichsanforderungen – einschließlich FR2 UE, NTN UE, Automobilradar für Design und Verifizierung sowie Automobilradar für die Fertigung. Die F9652A bietet eine bis zu 40 cm große Ruhezone zum Testen verschiedener Geräte.
Die Kammersoftware bietet eine umfassende operative Steuerung des Kammerpositionierers mit Unterstützung für Koordinatensysteme und Messraster, Speicherung/Abruf von Kammerkalibrierungsdaten sowie 2D/3D-Plotfunktionen.
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.