VT4-class Wireless-Test-Set, 800 MHz maximale Bandbreite, 7,3 GHz maximale Frequenz, 8 Ports pro Transceiver

Das drahtlose Testgerät E6680A maximiert den Durchsatz beim Testen von WLAN-Geräten. Es analysiert die für IEEE 802.11be/bn definierten 320-MHz-Bandbreitensignale mit einer Bandbreite von bis zu 800 MHz und einem Frequenzbereich von bis zu 7,3 GHz.

Produktbild
  • Number of transceivers

    1, 2, 3, 4

  • Number of ports per transceiver

    8

  • Maximum bandwidth

    800 MHz

  • Maximum frequency

    7.3 GHz

Bereit für ein Angebot?

Erfahren Sie, was alles enthalten ist und welche Upgrade-Optionen von Keysight verfügbar sind.

Highlights

  • Blicken Sie in die Zukunft mit einer Breitband-Testlösung für Wi-Fi 6E/7- und WiFi 8 (802.11bn)-Geräte
  • Maximieren Sie den Durchsatz mit 32 Ports für mehrere APs oder STAs
  • Vereinfachen Sie Wi-Fi 6E/7/8-Tests mit einer benutzerfreundlichen Lösung, die die 2,4-, 5- und 6-GHz-Bänder abdeckt.
  • WLAN/5G-CPE überprüfen

Der E6680A von Keysight ist die Lösung zum Testen von WLAN-Geräten heute und in Zukunft. Er ist zukunftssicher mit einer Bandbreite von bis zu 800 MHz und analysiert die für IEEE 802.11be/bn definierten 320-MHz-Signale. Der E6680A maximiert den Durchsatz ohne Einbußen bei der Flexibilität, indem er bis zu 32 Ports zum Testen mehrerer WLAN-APs oder -STAs nutzt. Verifizieren Sie Wi-Fi 6E/7/8 im neuen 6-GHz-Band sowie Wi-Fi 6 und ältere Wi-Fi-Standards in den 2,4-GHz- und 5-GHz-Bändern, ohne die DUT-Verbindungen zu ändern. Alle Ports unterstützen alle Bänder und sind als Halbduplex oder Vollduplex konfigurierbar. Nutzen Sie den E6680A zur Verifizierung von Geräten wie CPEs, die WLAN und 5G sowie 4G und weitere drahtlose Verbindungstechnologien wie Bluetooth und IEEE 802.15.4 PHY einschließlich ZigBee unterstützen.

Die Anwendungssoftware E6680A ist vertraut und branchenerprobt. Testen Sie WLAN-Geräte zuverlässig mit den bewährten Messalgorithmen und Signalformen von Keysight. Chipset-Steuerung, Automatisierung und Sequenzierung optimieren den Durchsatz bei Designverifizierung und Fertigung. Minimieren Sie die Testentwicklungszeit durch die Wiederverwendung vorhandenen Codes von anderen Keysight-Plattformen ohne Signalverarbeitung, wie z. B. dem VXT PXIe Vektor-Transceiver M9410A/M9415A. Ein im E6680A integrierter Controller sorgt für einen schnellen und unkomplizierten Start. Softwarelizenzen und Anwendungen sind vor dem Versand installiert – einfach anschließen, einschalten und loslegen.

Die Hardware des Keysight E6680A Wireless Test Sets ist für die Verifizierung von WLAN-Designs und Fertigungstests optimiert. Hardware- und Softwareunterstützung:

  • 200, 400 oder 800 MHz Bandbreite
  • Frequenzbereiche von 380 MHz bis 6 GHz oder 7,3 GHz
  • IEEE 802.11a/b/g/j/p/n/ac/af/ah/ax/be/bn; Bluetooth 5/5.1/5.2/5.3c/6.0; 802.15.4; 5G NR, 2/3/4G
  • Bis zu 4096QAM
  • MU-MIMO und OFDMA mit Statistiken und HF-Leistung für jeden Benutzer
  • Bis zu 4x4 MIMO, erweiterbar auf 8x8 MIMO
  • Leistung, Sendespektralmaske, Spektralflachheit, EVM-Messungen und -Analyse