Moderne intelligente Stromnetze nutzen vernetzte Infrastrukturen, um die Stromversorgung zu optimieren und dezentrale Energieerzeugungsanlagen wie Solar- und Windenergie zu integrieren.
Durch solch intelligente Vernetzung werden OT-Geräte, ICS- und SCADA-Netzwerke sowie IIoT-Sensoren mit dem Internet verbunden.
Intelligente Umspannwerke und Cloud-basierte Plattformen bilden heute ein komplexes, vernetztes Ökosystem mit einer deutlich vergrößerten Angriffsfläche. In den Umgebungen von Energieversorgungsunternehmen kommen spezielle Protokolle und ältere Systeme zum Einsatz, die sich nicht ohne Weiteres patchen lassen. Diese Umgebungen erfordern spezielle Sicherheitsansätze wie umfassende Netzwerktransparenz (mittels Taps und Packet Brokern), um den lateralen Datenverkehr (Ost-West) zu überwachen und die für die Ausfallsicherheit notwendigen Informationen über die Anlagen zu gewinnen.
Anders als bei der traditionellen Cybersicherheit von Energieversorgungsunternehmen, die häufig auf abgeschottete Infrastrukturen setzte, erfordert die moderne Cybersicherheit von Stromnetzen spezialisierte, vielschichtige Ansätze, um die komplexen, vernetzten OT- und IT-Umgebungen vor Bedrohungen und Störungen zu schützen. Um die Netzstabilität zu gewährleisten und systemische Kaskadenausfälle zu verhindern, ist die Einhaltung von Sicherheitsstandards und -rahmenwerken unerlässlich. Ein wichtiges Beispiel hierfür sind die Critical Infrastructure Protection (CIP)-Standards der North American Electric Reliability Corporation (NERC).
Die Integration dezentraler Energiegeräte in das angeschlossene Stromnetz vergrößert die Angriffsfläche schlagartig. Angesichts des rasanten Anstiegs von IIoT-Einsätzen arbeiten Experten fieberhaft daran, die Cybersicherheitsinfrastrukturen auszubauen und Unternehmen vollständige Transparenz über alle industriellen Geräte zu ermöglichen.
Ihre IT- und Sicherheitsteams im Bereich des industriellen Internets der Dinge (IIoT) benötigen schnellstmöglich neue Strategien, um dieses System abzusichern. Dieses Dokument untersucht die Trends, Herausforderungen und Schlüsselelemente einer übergeordneten Strategie zur Gewinnung von Transparenz und Kontrolle.
Stromnetze sind vielfältigen Cyberrisiken ausgesetzt. Hier einige Beispiele für die verschiedenen Bedrohungen, denen die Modernisierung von Stromnetzen ausgesetzt ist:
LÖSUNGSÜBERSICHT
LÖSUNGSÜBERSICHT
Die Risiken von Betriebsunterbrechungen im Energiesektor reichen weit über finanzielle Verluste hinaus. Ein beeinträchtigtes Stromnetz birgt erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit in allen Sektoren, von Krankenhäusern bis hin zu Verkehrssystemen. Gleichzeitig sehen sich Energieversorger mit steigenden Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften und die Regulierung konfrontiert, um die Sicherheit ihrer Netze nachzuweisen.
Um die Sicherheit kritischer Infrastrukturen wirklich zu gewährleisten, benötigen Energieversorger umfassende Netzwerktransparenz und kontinuierliche Überwachung als grundlegende Strategien. Die Transparenz- und Echtzeitüberwachungslösungen von Keysight unterstützen Energieversorger dabei, Netzwerkverkehr zu erfassen, zu aggregieren und zu analysieren, sodass Sicherheitstools die notwendigen Daten zur Erkennung von Anomalien erhalten. Mit robusten Transparenzarchitekturen können Energieversorger:
– seitliche Bewegungen frühzeitig erkennen
– verhindern, dass es zu Störungen kommt
– die ununterbrochene Bereitstellung wesentlicher Dienstleistungen gewährleisten
Für Betreiber von Versorgungsunternehmen und anderen kritischen Infrastrukturen besteht dringender Bedarf, die Widerstandsfähigkeit ihrer Kommunikationsinfrastruktur gegenüber Cyberangriffen zu ermitteln und Pläne zur Minderung der damit verbundenen Risiken zu entwickeln. Dies gilt insbesondere für den Stromnetzsektor, da die Infrastruktur im Zuge der Netzmodernisierung zunehmend vernetzt wird.
Die hochpräzise Netzwerkemulation von Keysight simuliert und prognostiziert das Verhalten vernetzter Umgebungen anhand verschiedener Betriebsszenarien, einschließlich Cyberangriffen. Die Emulation läuft in Echtzeit und modelliert Verbindungen, Computer, Protokolle, Firewalls und andere Schutzmechanismen. Erfahren Sie mehr.
In den USA schreiben die NERC-Standards zum Schutz kritischer Infrastrukturen einen strengen Schutz für ein elektrisches Überlandnetz (BES) vor. Ein BES ist der Teil eines Stromnetzes, der Hochspannungsübertragungselemente (100 Kilovolt und höher) und die an diese Spannungsebenen angeschlossene Strominfrastruktur umfasst.
Für die betroffenen Energieversorgungsunternehmen ist die Einhaltung der NERC-CIP-Vorgaben ein obligatorischer Bestandteil des Schutzes der Zuverlässigkeit des Stromnetzes, der Reduzierung von Cyberrisiken und der Stärkung der Abwehr gegen Sabotage. Die NERC-CIP-Anforderungen helfen den Energieversorgungsunternehmen dabei:
Die Nichteinhaltung zieht erhebliche finanzielle Strafen nach sich.
WHITE PAPER
Jüngste regulatorische Änderungen haben den Fokus von der Perimeterverteidigung hin zur Überwachung der internen Netzwerksicherheit verlagert.
Der CIP-015-1-Standard schreibt ausdrücklich die Transparenz von Bedrohungen innerhalb des elektronischen Sicherheitsperimeters für Cybersysteme mit hoher und mittlerer Auswirkung vor.
Dies erfordert folgende Anforderungen der Versorgungsunternehmen:
Da NERC CIP-015-1 den Wettlauf um Cybersicherheit in Stromnetzen rasant verändert, dreht sich die Frage nun darum, wie man auf die Herausforderungen des neuen Standards vorbereitet ist. Dieser Blogbeitrag beleuchtet dieses Thema genauer:
Der neue Standard der North American Electric Reliability Corporation (NERC) für die interne Netzwerksicherheitsüberwachung verlagert die Netzsicherheit von der reinen Perimeterverteidigung hin zur kontinuierlichen Transparenz innerhalb geschützter Umgebungen. white paper Beschreibt detailliert, wie Netzwerktransparenz Organisationen bei der Vorbereitung auf CIP-015-1 unterstützen und gleichzeitig die Erkennung, forensische Analyse und die Auditbereitschaft stärken kann.
Die Lösungen von Keysight liefern die notwendigen Netzwerktelemetriedaten, die zur Erfüllung dieser strengen Cybersicherheitsvorschriften für Stromnetze erforderlich sind.
Mit den passiven Netzwerk-Taps und intelligenten Netzwerk-Paketbrokern von Keysight können Energieversorgungsunternehmen kritischen Datenverkehr (einschließlich verschlüsselten Datenverkehrs) erfassen, filtern und an Sicherheitsanalysetools weiterleiten.
Dieser passive Ansatz trägt dazu bei, das Risiko von Paketverlusten bei Cyberangriffen zu verringern und stellt sicher, dass Sie über die für die Angriffserkennung erforderlichen hochpräzisen Daten verfügen.
Die Transparenzarchitektur von Keysight beschleunigt die Einhaltung von Compliance-Vorgaben grundlegend. Sie unterstützt komplexe Prüf- und Berichtsinitiativen und gewährleistet gleichzeitig, dass Ihr Versorgungsunternehmen gegen moderne Bedrohungen widerstandsfähig und gut gerüstet ist.
Dieser Blog bietet weitere Einblicke: Sicherheitshighlight – Wie Sicherheitsvorschriften zur Netzstabilität beitragen können
Die Sicherheit intelligenter Stromnetze muss einen wesentlich größeren Bereich abdecken als herkömmliche Stromnetze. Der weitverbreitete Einsatz von intelligenten Zählern, vernetzten Feldgeräten und IoT-Sensoren führt zu Millionen neuer Endpunkte, die jeweils mehrere Hardware- und Software-Schwachstellen aufweisen können.
Cloud-basierte Grid-Umgebungen ermöglichen es den Betreibern, große Mengen an Telemetriedaten zu verarbeiten, verkomplizieren aber gleichzeitig die Sicherheitslage, indem sie Angreifern neue Angriffsvektoren bieten.
BERICHT
LÖSUNGSÜBERSICHT
Für eine robuste OT-Sicherheit müssen Energieversorgungsunternehmen erhebliche Sicherheitslücken schließen. Während der Nord-Süd-Verkehr über den Netzwerkrand routinemäßig überwacht wird, nutzen Angreifer häufig den unüberwachten Ost-West-Verkehr (lateralen Verkehr) aus, um sich innerhalb des Netzwerks zu bewegen. Zudem erschwert die zunehmende Verwendung verschlüsselten Datenverkehrs die Erkennung schädlicher Aktivitäten durch Standard-Erkennungstools.
Daher ist die Transparenz auf Paketebene in intelligenten Umspannwerken und SCADA-Netzwerken entscheidend für die Identifizierung unautorisierter Befehle und anomaler Verhaltensweisen.
Zum Schutz wichtiger, netzgekoppelter Anlagen benötigen Energieversorger eine proaktive Bedrohungserkennung in ihren gesamten Betriebsumgebungen. Die Transparenzlösungen von Keysight:
Mithilfe sicherer Netzwerk-Taps und Paketbroker können Energieversorger den ICS-Datenverkehr spiegeln, ohne den laufenden Betrieb zu beeinträchtigen, und ihn an spezialisierte Plattformen zur Bedrohungserkennung weiterleiten. Dieser Ansatz gewährleistet, dass Sicherheitsteams unautorisierte Zugriffe, Fehlkonfigurationen und Schadsoftware erkennen können, bevor diese die Stromversorgung beeinträchtigen, und eine hohe Betriebssicherheit gewährleisten.
LÖSUNGSÜBERSICHT
LÖSUNGSÜBERSICHT
BLOG
Die Cybersicherheitsbranche konzentriert sich häufig auf Angreifer, die die Kontrolle über Infrastrukturen erlangen („Pwn-ing“) – und auf Lösungen, die dies verhindern sollen. In diesem Fall scheint das Ziel jedoch Sabotage gewesen zu sein: die Kontrolle für alle zu untergraben, indem Geräte mithilfe von Wiper-Malware unbrauchbar gemacht wurden („Bricking“). Weiterlesen …
ICS- und SCADA-Netzwerke bilden das Rückgrat der Energieerzeugungs- und -verteilungsinfrastruktur. Effektive ICS/SCADA-Sicherheit erfordert eine kontinuierliche, passive SCADA-Überwachung, um Störungen kritischer Betriebsabläufe zu vermeiden. Im Gegensatz zu Standard-IT-Umgebungen benötigt die ICS/SCADA-Sicherheit umfassende Protokolltransparenz, um die proprietäre Kommunikation zwischen speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), Fernwirkgeräten (RTUs) und Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMIs) zu analysieren. Ohne diese Transparenz können bösartige Befehle als legitime Betriebsanweisungen getarnt werden.
Diese Abbildung zeigt, wie Keysight-Taps und Netzwerk-Packet-Broker den Datenverkehr in physischen und virtuellen OT/ICS-Umgebungen aggregieren und anschließend die Forescout-Sensoren und Sicherheitsanalysen mit der nötigen Transparenz versorgen, um Risiken zu erkennen, ohne den Betrieb zu stören.
Laden Sie die Lösungsübersicht herunter, um mehr über die Absicherung von OT- und ICS-Implementierungen mit der Forescout- und Keysight-Lösung zu erfahren.
WEITERE LÖSUNGEN
LÖSUNGSÜBERSICHT
BROSCHÜRE
WHITE PAPER
BLOG
Angesichts zunehmender Cyberbedrohungen für Stromnetze ist die Möglichkeit, vollautomatische Simulationen mit Echtzeitdaten und der aktuellen Netzwerktopologie durchzuführen, ein entscheidender Schutzmechanismus. Digitale Zwillinge ermöglichen es Netzbetreibern, Systemschwachstellen präzise zu identifizieren, neue Technologien sicher zu testen und die Auswirkungen von Cyberangriffen oder Extremereignissen auf den Betrieb zu bewerten, bevor diese eintreten. Mit automatisierten, parallelen Simulationen helfen Ihnen diese virtuellen Abbilder, den sich entwickelnden Bedrohungen stets einen Schritt voraus zu sein. Lesen Sie den Blog, um mehr zu erfahren.
Vollständige Netzwerktransparenz ist die Grundlage effektiver Cybersicherheit in Stromnetzen. Mit der zunehmenden Dezentralisierung von Stromnetzen wird die Echtzeitüberwachung verteilter Infrastrukturen (von entfernten Umspannwerken bis hin zu zentralen Rechenzentren) immer komplexer.
Die Visibility-Lösungen von Keysight nutzen robuste Netzwerk-Taps, um verlustfreie, Out-of-Band-Transparenz auf Paketebene in IT- und OT-Netzwerken zu ermöglichen und Versorgungsunternehmen so zu helfen, blinde Flecken in verteilten Infrastrukturen zu reduzieren.
VERWANDTE PRODUKTE
VERWANDTE PRODUKTE
Herkömmliche Switch-Ports sind bei einem Cyberangriff leicht überlastet, wodurch genau die für die forensische Analyse benötigten Pakete verloren gehen.
Die Netzwerk-Paketbroker von Keysight lösen dieses Problem wie folgt:
Dieser Prozess verhindert eine Überbelegung von Tools, beschleunigt die Sicherheitsanalyse und stellt den Security Operations Centern die für eine schnelle Reaktion auf Sicherheitsvorfälle und eine proaktive Bedrohungsanalyse erforderlichen sauberen Daten zur Verfügung.
Mehr dazu in diesem Blog: Vermeidung von Stromausfällen durch digitale Netzwerkzwillinge
Da Energieversorgungsunternehmen zunehmend automatisierte und vernetzte Technologien integrieren, sind robuste Transparenzarchitekturen erforderlich, um die Lücke zwischen Altsystemen und modernen Netzwerken sicher zu schließen.
Durch die nahtlose Integration mit führenden Lösungen zur Bedrohungserkennung stellt Keysight sicher, dass die Umstellung auf intelligente Stromnetzarchitekturen die Zuverlässigkeit nicht beeinträchtigt. Unsere Funktionen zur kontinuierlichen Überwachung ermöglichen eine sichere Modernisierung des Stromnetzes. Sie ermöglichen Ihnen Folgendes:
Netzwerksicherheit ist unerlässlich für Privathaushalte, Behörden und Unternehmen jeder Größe. Sie umfasst Strategien und Maßnahmen zum Schutz der Netzwerkinfrastruktur und der darüber übertragenen Daten. Die Anzahl und die Arten von Angriffen sind enorm, und die zur Abwehr eingesetzten Geräte sind zwangsläufig komplex. Dieses Buch bietet einen Überblick über Netzwerksicherheit und beschreibt Testmethoden zur Überprüfung der Effektivität, Genauigkeit und Leistungsfähigkeit von Netzwerksicherheitsgeräten, -richtlinien und -prozessen.
Der rasante Wandel hin zu erneuerbaren Energien hat die Cybersicherheit von Stromnetzen grundlegend verändert. Die Integration von Solaranlagen, Windkraftanlagen und großen Batteriespeichern führt zu einer beispiellosen Anzahl dezentraler, intelligenter Endgeräte.
Darüber hinaus vergrößert die zunehmende Verbreitung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und intelligenten Wechselrichtern die Angriffsfläche erheblich und schafft neue Schwachstellen, die Angreifer ausnutzen können, um die Stromversorgungsstabilität zu stören.
Die Absicherung dezentraler Energieerzeugungsanlagen erfordert spezielle Sicherheitsmaßnahmen für intelligente Stromnetze. Die Herausforderungen der Cybersicherheit dezentraler Energieerzeugungsanlagen ergeben sich aus der Verwaltung Tausender Drittanbietergeräte, für die keine standardisierten Sicherheitsprotokolle gelten. Um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten, müssen Energieversorger die sich stetig weiterentwickelnden Branchenrichtlinien, wie beispielsweise die von EPRI (Electric Power Research Institute) und UL (Underwriters Laboratories) festgelegten, einhalten. Diese empfehlen strenge Gerätetests und eine kontinuierliche Überwachung.
Keysight versetzt Netzbetreiber in die Lage, die Widerstandsfähigkeit dezentraler Energieerzeugungsanlagen zu validieren, Cyberangriffe auf Wechselrichter zu simulieren und den Datenverkehr erneuerbarer Energieinfrastrukturen zu überwachen, um eine sichere Integration in das moderne Energieökosystem zu gewährleisten.
Der Schutz des Energienetzes erfordert bewährte Technologien und Branchenexpertise. Energieversorger weltweit vertrauen auf Keysight und unsere Expertise in umfassender OT- und IT-Transparenz, die systematisch blinde Flecken in komplexen, verteilten Netzwerken beseitigt.
Unsere robusten Netzwerk-Taps und intelligenten Paketbroker bilden die Grundlage für eine leistungsstarke Bedrohungserkennung und gewährleisten, dass Sicherheitsanalysten verlustfreien Zugriff auf die Paketdaten haben, die zur Minderung der Risiken von Cyberangriffen erforderlich sind.
WHITE PAPER
WHITE PAPER
KATALOG
Keysight bietet auf Versorgungsunternehmen zugeschnittene Cybersicherheitslösungen, die zum Schutz bestehender ICS-Umgebungen entwickelt wurden und gleichzeitig die Einführung neuer Technologien beschleunigen.
Von robuster NERC CIP-Bereitschaft und Compliance-Automatisierung bis hin zur Validierung der Sicherheit von intelligenten Wechselrichtern und DERs treiben unsere Lösungen die Modernisierung voran, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.
Die Netzsimulationslösungen, digitalen Zwillinge, Netzwerkmodellierungsplattformen und andere Testumgebungslösungen von Keysight helfen Energieversorgern und verwandten Akteuren, die operative Resilienz zu stärken.
Sind Sie bereit, Ihre Cybersicherheitsstrategie im Versorgungssektor gegen die nächste Generation von Cyberbedrohungen zu stärken?
Kontaktieren Sie Keysight oder vereinbaren Sie eine Demo mit unseren Experten, um ein sichereres, transparenteres und widerstandsfähigeres Stromnetz aufzubauen.
Die hohe Vernetzung moderner Stromnetze, bei der ältere OT-Geräte mit modernen, cloudbasierten IT- und IIoT-Geräten verbunden sind, macht die Cybersicherheit von Stromnetzen zu einem kritischen Faktor.
Können wir Ihnen behilflich sein?